17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水道水残留塩素チェッカー EW-506-WH 0525-80-65-21

水道水残留塩素チェッカー EW-506-WH

通常単価(税別)
14,939
税込単価
16,433
通常出荷日:5日目

【特長】 ・保管に便利なマグネット付で冷蔵庫などに貼り付けられます ・ ストラップ付きのセンサーキャッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水質計
  • 測定範囲 (mg/L)
    0.00~0.80
  • 用途
    水質調査
  • 測定項目
    遊離残留塩素(水道水限定)
  • 寸法 (Hmm)
    W234×D36×H22
  • 型式
    EW-506
  • 電源 (V)
    DC1.5V 単4アルカリ乾電池(LR03)1本
  • 材質
    主な材料:本体:ABS樹脂、キャップ:PE樹脂、電極:白金 塩化銀
  • 質量 (g)
    約82(電池を含む)
  • 内容量
    1個

型番:

0525-80-65-21
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
0525-80-65-21
型式EW-506
測定対象遊離残留塩素(水道水限定)
測定範囲(mg/L)0.00~0.80
仕様測定範囲:0.00~0.80mg/L
測定環境:水道水限定(井戸水、プール、浴場、お湯、温泉などは測定不可)
水温20℃±5℃、pH7.3±0.2
電源:DC1.5V 単4アルカリ乾電池(LR03)1本
センサー寿命:5000回(低濃度(0.20~0.40mg/L)の測定を続けた場合)
耐水性:防滴IPX
外形寸法:W234×D36×H22mm
質量:約82g(電池を含む)
主な材料:本体:ABS樹脂、キャップ:PE樹脂、電極:白金 塩化銀
付属品:テスト用電池(単4アルカリ乾電池LR03)×1本
   :キャップ(ストラップ付)×1、取扱説明書(保証書付)×1部

0525-80-65-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
水質計
測定範囲(mg/L)
0.00~0.80
用途
水質調査
測定項目
遊離残留塩素(水道水限定)
寸法(Hmm)
W234×D36×H22
型式
EW-506
電源(V)
DC1.5V 単4アルカリ乾電池(LR03)1本
材質
主な材料:本体:ABS樹脂、キャップ:PE樹脂、電極:白金 塩化銀
質量(g)
約82(電池を含む)
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0525-80-65-21

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,939
( 16,433 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保管に便利なマグネット付で冷蔵庫などに貼り付けられます
・ ストラップ付きのセンサーキャップで、紛失を防止します
・ 暗所でも見やすいバックライト付きです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水道水残留塩素チェッカー EW-506-WHの型番0525-80-65-21のページです。 型番0525-80-65-21に関する仕様情報を記載しております。
水道水残留塩素チェッカー EW-506-WHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水道水残留塩素チェッカー EW-506-WH
コンパクトカリウムイオンメータ K-11
ポータブル溶存オゾン計 OZ-21P
コンパクト硝酸イオン一般用メータ NO3-11
コンパクト硝酸イオン作物体用メータ NO3-11C
コンパクトカルシウムイオンメータ Ca-11
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格14,93939,440150,84239,44041,14939,440
通常出荷日5日目6日目5日目6日目6日目6日目
商品タイプ水質計水質計水質計水質計水質計水質計
測定範囲(mg/L)0.00~0.804~9900ppm0~2.00NO3^-:6~9900ppm、NO3^--N:1.4~2200ppmNO3^-:100~9900ppm、NO3^--N:23~2200ppm4~9900 ppm
用途水質調査水質調査水質調査水質調査水質調査水質調査
測定項目遊離残留塩素(水道水限定)-----
寸法(Hmm)W234×D36×H22W164×H29×D20 (突起部を除く)約187.5×75×37.5HW164×H29×D20 (突起部を除く)W164×H29×D20 (突起部を除く)W164×H29×D20 (突起部を除く)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト