17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P 0606-80-75-29

ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P

通常単価(税別)
185,000
税込単価
203,500
通常出荷日:5日目

【特長】 ・溶存酸素・pHの同時測定/表示が可能 ・省電力設計、防水構造。(IP67) ・パソコン、外...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水質計
  • 測定範囲 (%)
    0~200
  • 測定範囲 (pH)
    0.00~14.00
  • 用途
    水質調査
  • 測定温度 (℃)
    0~100.0℃(溶存酸素:0~50℃)
  • 測定項目
    H、ORP、溶存酸素、飽和率、温度
  • 型式
    DM-32P
  • 電源 (V)
    単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 各測定範囲は標準付属電極使用時のものです

型番:

0606-80-75-29
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
0606-80-75-29
本体+pH電極、溶存酸素電極付き
型式DM-32P
測定項目pH、ORP、溶存酸素、飽和率、温度
仕様※標準付属電極使用時
pH測定範囲:0.00~14.00
ORP測定範囲:0~±2000mV
溶存酸素測定範囲:0~±20.00mg/L
飽和率測定範囲:0~200%
温度測定範囲:0~100.0℃(溶存酸素:0~50℃)
電源:単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)

0606-80-75-29の仕様・寸法情報

商品タイプ
水質計
測定範囲(%)
0~200
測定範囲(pH)
0.00~14.00
用途
水質調査
測定温度(℃)
0~100.0℃(溶存酸素:0~50℃)
測定項目
H、ORP、溶存酸素、飽和率、温度
型式
DM-32P
電源(V)
単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0606-80-75-29

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
185,000
( 203,500 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶存酸素・pHの同時測定/表示が可能
・省電力設計、防水構造。(IP67)
・パソコン、外部プリンタ接続可能
・新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載
・本体+pH電極、溶存酸素電極付き

ご注意

  • 各測定範囲は標準付属電極使用時のものです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32Pの型番0606-80-75-29のページです。 型番0606-80-75-29に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P
ポータブル溶存オゾン計 OZ-21P
[防水型]溶存酸素計EA776BE-41
簡易ポータブル多項目水質計
ポータブル多項目水質測定器
デジタル塩分濃度計 72799
メーカー東京硝子器械東京硝子器械エスコケニス東京硝子器械シンワ測定
通常価格185,000150,84230,990313,500221,603 -15,276
通常出荷日5日目5日目2日目11日目6日目1日目
商品タイプ水質計水質計水質計水質計水質計濃度計
測定範囲(%)0~200-0.0~200.0(溶存酸素)0.00~4.00(NaCl)-塩分濃度:0~8.0
測定範囲(pH)0.00~14.005.5~8.5-0.00~14.000.00~14.00-
用途水質調査水質調査水質調査-水質調査水質調査 / 食品
測定温度(℃)0~100.0℃(溶存酸素:0~50℃)5~40----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト