17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル溶存オゾン計 OZ-21P 0606-80-65-11

ポータブル溶存オゾン計 OZ-21P

通常単価(税別)
150,842
税込単価
165,926
通常出荷日:5日目

【特長】 ・無試薬で、オゾン水生成器の吐出オゾン濃度を手軽に測定します ・測定濃度をデジタル表示 ・ビ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水質計
  • 測定範囲 (pH)
    5.5~8.5
  • 測定範囲 (mg/L)
    0~2.00
  • 用途
    水質調査
  • 測定温度 (℃)
    5~40
  • 寸法 (Hmm)
    約187.5×75×37.5H
  • 型式
    OZ-21P
  • 電源 (V)
    単3アルカリ電池2個または専用ACアダプター(別売)
  • 仕様
    測定方式:ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式)
  • 質量 (g)
    約350(電池含む)
  • 内容量
    1台

型番:

0606-80-65-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0606-80-65-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
水質計
測定範囲(pH)
5.5~8.5
測定範囲(mg/L)
0~2.00
用途
水質調査
測定温度(℃)
5~40
寸法(Hmm)
約187.5×75×37.5H
型式
OZ-21P
電源(V)
単3アルカリ電池2個または専用ACアダプター(別売)
仕様
測定方式:ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式)
質量(g)
約350(電池含む)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
0606-80-65-11

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,842
( 165,926 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無試薬で、オゾン水生成器の吐出オゾン濃度を手軽に測定します
・測定濃度をデジタル表示
・ビーズ研磨方式により常に電極を洗浄、安定した測定を実現
・パソコン、外部プリンタに接続可能
・防水構造。(IP67)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル溶存オゾン計 OZ-21Pの型番0606-80-65-11のページです。 型番0606-80-65-11に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル溶存オゾン計 OZ-21Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル溶存オゾン計 OZ-21P
[防水型]溶存オゾン計EA776EC-1
笠原理化工業 溶存オゾン計 O3-3F
簡易ポータブル多項目水質計
[防水型]溶存酸素計EA776BE-41
ポータブル多項目水質測定器
メーカー東京硝子器械エスコアズワンケニスエスコ東京硝子器械
通常価格150,84237,73387,553313,50030,990221,603 -
通常出荷日5日目2日目19日目11日目2日目6日目
商品タイプ水質計水質計水質計水質計水質計水質計
測定範囲(pH)5.5~8.5--0.00~14.00-0.00~14.00
測定範囲(mg/L)0~2.000.00~10.00(オゾン)0.00~3.000.0~80.0NTU0.00~20.00(溶存酸素)-
用途水質調査水質調査水質調査 / 食品-水質調査水質調査
測定温度(℃)5~40-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト