17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポータブル糖度計 BX-1

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0215-80-96-15

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
【Brix】0.0~85.0%の広い測定範囲で1台あれば充分です。異なった測定範囲の糖度計を2台持つ必要がありません
・左右対称のデザインなので、どちらの手でも操作可能です
・外光影響が少ないので、屋外測定にも強いです
・30、000回以上測定可能な省エネ設計です

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
糖度計
測定範囲(%)
0.0~85.0
用途
食品
寸法(Hmm)
本体45×32×153H
型式
BX-1
電源(V)
アルカリ単4電池2個
仕様
最小表示:0.1Brix%、温度補償機能:あり(10~75℃)、表示:Brix%、防じん・防水等級:IEC529 IP65
摘要
測定精度 ±0.2Brix%
材質
本体ABS樹脂
質量(g)
約100(本体のみ)
内容量
1台
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト