ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】 ・河川、湖沼の水質調査や水産養殖に適しています ・測定は12項目まで可能です ・測定値は一覧...
詳細を確認| 0766-80-75-61 | |
| 型式 | HI98194 |
| 測定項目 | pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の比重/DO/気圧/温度 |
| pH測定範囲 | 0.00~14.00pH |
| pH精度 | ±0.02pH |
| pH校正 | 自動で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より) |
| pH-mV測定範囲 | ±600.0mV |
| pH-mV精度 | ±0.5mV |
| pH-mV校正 | 自動で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より) |
| ORP測定範囲 | ±2000.0mV(検出単位:0.1mV) |
| ORP精度 | ±1mV |
| EC測定範囲 | 0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし) |
| EC検出単位 | 1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~400.0mS/cm) |
| EC精度 | 測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方 |
| EC校正 | 自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より) |
| TDS測定範囲 | 0.0~400.0ppt(=g/L)(最大値はEC/TDS換算値による) |
| TDS検出単位 | 1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~400.0ppt) |
| TDS精度 | 測定値の±1%または±1ppmの大きい方 |
| TDS校正 | EC校正に基づく |
| 抵抗率測定範囲 | 0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm |
| 抵抗率検出単位 | 読み取り値による |
| 抵抗率校正 | EC校正に基づく |
| 塩分測定範囲 | 0.00~70.00PSU(検出単位:0.01PSU) |
| 塩分精度 | 測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方 |
| 塩分校正 | EC校正に基づく |
| 海水の比重測定範囲 | 0.0~50.0σt、σ0、σ15(検出単位:0.1σ) |
| 海水の比重精度 | ±1σ |
| DO測定範囲 | 0.0~500.0%(0.1%)、0.00~50.00ppm(=mg/L)(0.01ppm) |
| DO精度 | 測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、 |
| 測定値の±3%(300.0~500.0%)、 | |
| 測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、 | |
| 測定値の±3%(30.00~50.00ppm) | |
| DO校正 | 自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より) |
| 気圧測定範囲 | 450~850mm Hg(0.1mm Hg)、17.72~33.46in Hg(0.01in Hg)、600.0~1133.2mbar(0.1mbar)、8.702~16.436psi(0.001psi)、0.5921~1.1184atm(0.0001atm)、60.00~113.32kPa(0.01kPa) |
| 気圧精度 | ±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内) |
| 気圧校正 | 自動で1点のカスタム |
| 温度測定範囲 | -5.00~55.00℃(検出単位:0.01℃) |
| 温度精度 | ±0.15℃ |
| 温度校正 | 自動で1点のカスタム |
| 温度補償 | 自動(-5~55℃) |
| データ保存 | 45,000データまで(インターバルの間隔は1秒~3時間で設定可能) |
| PC接続 | 付属のWinsows用ソフトウェアおよびmicro USBケーブルを使用 |
| 使用環境 | 0~50℃(相対湿度100%以下) |
| 防水 | IP67(本体)、IP68(電極) |
| 電源 | 1.5V単三アルカリ電池4個、約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時) |
| 寸法 | 長さ185×幅93×厚さ35.2mm |
| 質量:400g(本体のみ) | |
| セット内容 | 本体、電極(ケーブル長さは製品による)、pH/ORPセンサー、DOセンサー、ECセンサー、pH/EC/DO用簡易標準液、DO電極用メンテナンスキット(電極電解液、メンブランキャップ&オーリング各5個)、プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア、micro USBケーブル、単三アルカリ電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書他 |
| 0766-80-75-62 | |
| 型式 | HI98196 |
| 測定項目 | pH/ORP/DO/気圧/温度 |
| pH測定範囲 | 0.00~14.00pH |
| pH検出単位 | 0.01pH |
| pH精度 | ±0.02pH |
| pH校正 | 自動で3点まで |
| 使用可能なpH標準液 | pH4.01,6.86,7.01,9.18,10.01の5種類+カスタム1種類 |
| pH-mV測定範囲 | ±600.0mV |
| pH-mV検出単位 | 0.1mV |
| pH-mV精度 | ±0.5mV |
| pH-mV校正 | 自動で3点まで |
| ORP測定範囲 | ±2000.0mV |
| ORP検出単位 | 0.1mV |
| ORP精度 | ±1mV |
| DO測定範囲 | 0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(mg/L) |
| DO検出単位 | 0.1%、0.01ppm |
| DO精度 | 測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm) |
| DO校正 | 自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点から) |
| 気圧測定範囲 | 450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa |
| 気圧検出単位 | 0.1mm Hg、0.01in Hg、0.1mbar、0.001psi、0.0001atm、0.01kPa |
| 気圧精度 | ±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内) |
| 気圧校正 | 自動で1点のカスタム |
| 温度測定範囲 | -5.00~55.0℃ |
| 温度検出単位 | 0.01℃ |
| 温度精度 | ±0.15℃ |
| 温度校正 | 自動で1点のカスタム |
| 温度補償 | 自動(-5~55℃) |
| データ保存 | 45,000データまで |
| インターバルロギング | 1秒から3時間まで設定可能 |
| PC接続 | 付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用 |
| 使用環境 | 0~50℃、100%RH |
| 防水 | IP67(本体)、IP68(電極) |
| 電源 | 1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約360時間(バックライト未使用時) |
| 寸法 | 長さ185×幅93×厚さ35.2mm |
| 質量:400g | |
| セット内容 | 本体、4mケーブル電極(HI 7698196)、pH/ORPセンサー(HI 7698194-1)、DOセンサー(HI 7698194-2)、pH/DO用簡易標準液、DO電極用メンテナンスキット(電極電解液、メンブランキャップ&オーリング各5個)、プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア(HI 9298194)、micro USBケーブル(HI 920015)、単三電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書、品質証明書他 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
266,338円 ( 292,972円 ) | 6日目 |
221,603円 ( 243,763円 ) | 6日目 |
【特長】
・河川、湖沼の水質調査や水産養殖に適しています
・測定は12項目まで可能です
・測定値は一覧表示可能
・pH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは取り付けが簡単です
・簡易標準液によりpH/EC/DOの校正が一度にできます
・45、000までのデータを手動もしくは自動保存可能
・GLP機能により直近の校正情報を確認できます
・PC接続用のMicro USBと専用ソフトが付属しています
・防水は本体(IP67)および電極(IP68)です
・野外使用に便利なバックライト付き
・投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

共立理化学研究所
パックテスト(R) (簡易水質検査器具)
0通常価格(税別):3,713円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):284円~