ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ニッカトー 高耐摩耗ジルコニアYTZボール |
|
アズワン SV型粘度計 |
|
アズワン ピラニ真空計 GPシリーズ |
|
アズワン デジタルマルチメーター TYシリーズ |

【特長】 ・イオン電極法により、信頼性の高い硝酸イオン測定が可能
| 型番 | LAQUAtwin-NO3-11 |
| 用途 | 一般用 |
| 測定原理 | イオン電極法 |
| 必要試料量 | 0.3mL以上 |
| ※サンプリングシートB使用により、0.05mLから測定可能です。 | |
| 測定範囲 | NO3-:6~9900ppm(mg/L) |
| NO3--N:1.4~2200ppm(mg/L) | |
| 分解能 | (1)0~99ppm:1ppm |
| (2)100~990ppm:10ppm | |
| (3)1000~9900ppm:100ppm | |
| 温度表示範囲 | 0~50℃/0.1℃ |
| 校正 | 最大2点 |
| 精度 | ±10%(読み値に対して) |
| 機能 | 低濃度・高濃度校正点の任意変更可能/温度センサ調整機能自動温度補償/オートホールド/オートスタビリティ機能オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67)/センサ交換可能 |
| 防水性 | IP67 |
| 表示方式 | カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付) |
| 使用環境 | 5~40℃、85%RH 但し結露なきこと |
| 電源 | コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 |
| 電池寿命 | 連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時) |
| 材質 | ABS樹脂 |
| 寸法 | W164mm×H29mm×D20mm (突起部を除く) |
| 質量:約50g(電池を除く) | |
| 付属品 | コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/硝酸イオン標準液(150ppm,2000ppm) 各1本(14mL)/サンプリングシートB 5枚/S040(センサ)、Y043(2000ppm標準液)、Y045(150ppm標準液) |
【特長】
・イオン電極法により、信頼性の高い硝酸イオン測定が可能

アズワン
コンパクト硝酸イオンメーター

ダイライト
RX型角槽(ポリエチレン製)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アタゴ
Mシリーズ
0通常価格(税別):16,653円

共立理化学研究所
ドロップテスト Mアルカリ
0通常価格(税別):3,714円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~