ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトカリウムイオンメータ K-11 0830-66-54-02

コンパクトカリウムイオンメータ K-11

通常単価(税別)
39,440
税込単価
43,384
通常出荷日:6日目

【特長】 ・イオン電極法により、信頼性の高いカリウムイオン測定が、簡単に行えます

  • 商品タイプ
    水質計
  • 測定範囲 (mg/L)
    4~9900ppm
  • 用途
    水質調査
  • 寸法 (Hmm)
    W164×H29×D20 (突起部を除く)
  • 型式
    LAQUAtwin-K-11
  • 電源 (V)
    コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
  • 材質
    ABS樹脂
  • 質量 (g)
    約50(電池を除く)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • サンプリングシートB使用により、0.05mLから測定可能です。

型番:

0830-66-54-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
0830-66-54-02
型番LAQUAtwin-K-11
測定原理イオン電極法
必要試料量0.3mL以上
※サンプリングシートB使用により、0.05mLから測定可能です。
測定範囲4~9900ppm(mg/L) 2~5000(kg/10a)
分解能0~99ppm:1ppm
100~990ppm:10ppm
1000~9900ppm:100ppm
温度表示範囲0~50℃/0.1℃
校正最大2点
精度±10%(読み値に対して)
機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能/温度センサ調整機能自動温度補償/オートホールド/オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67)/センサ交換可能
防水性IP67
表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)
使用環境5~40℃、85%RH 但し結露なきこと
電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
電池寿命連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時)
材質ABS樹脂
寸法W164mm×H29mm×D20mm (突起部を除く)
質量:約50g(電池を除く)
付属品コイン型リチウム電池 3V (CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/カリウムイオン標準液 (150ppm,2000ppm)各1本(14mL)/サンプリングシートB 5枚

0830-66-54-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
水質計
測定範囲(mg/L)
4~9900ppm
用途
水質調査
寸法(Hmm)
W164×H29×D20 (突起部を除く)
型式
LAQUAtwin-K-11
電源(V)
コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
材質
ABS樹脂
質量(g)
約50(電池を除く)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0830-66-54-02

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,440
( 43,384 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イオン電極法により、信頼性の高いカリウムイオン測定が、簡単に行えます

ご注意

  • サンプリングシートB使用により、0.05mLから測定可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクトカリウムイオンメータ K-11の型番0830-66-54-02のページです。 型番0830-66-54-02に関する仕様情報を記載しております。
コンパクトカリウムイオンメータ K-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトカリウムイオンメータ K-11
コンパクトカルシウムイオンメータ Ca-11
コンパクト硝酸イオン一般用メータ NO3-11
コンパクト硝酸イオン作物体用メータ NO3-11C
ポータブル溶存オゾン計 OZ-21P
[防水型]溶存オゾン計EA776EC-1
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械エスコ
通常価格39,44039,44039,44041,149150,84237,733
通常出荷日6日目6日目6日目6日目5日目2日目
商品タイプ水質計水質計水質計水質計水質計水質計
測定範囲(mg/L)4~9900ppm4~9900 ppmNO3^-:6~9900ppm、NO3^--N:1.4~2200ppmNO3^-:100~9900ppm、NO3^--N:23~2200ppm0~2.000.00~10.00(オゾン)
用途水質調査水質調査水質調査水質調査水質調査水質調査
寸法(Hmm)W164×H29×D20 (突起部を除く)W164×H29×D20 (突起部を除く)W164×H29×D20 (突起部を除く)W164×H29×D20 (突起部を除く)約187.5×75×37.5H-
型式LAQUAtwin-K-11LAQUAtwin-Ca-11LAQUAtwin-NO3-11LAQUAtwin-NO3-11COZ-21P-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト