17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4分割リングライトLED照明 XR9458 0200-75-24-31

4分割リングライトLED照明 XR9458

通常単価(税別)
40,057
税込単価
44,063
通常出荷日:19日目

【特長】定格消費電力が15V/6Wの実体顕微鏡用のLED照明です。

型番:

0200-75-24-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
商品コード0200-75-24-31
型式XR9458
照度(Lux)約100,000
リング内径(mm)φ60
仕様off/18灯/36灯/54灯/72灯切替式
LED球数:2重配列 72灯
定格入力電圧:AC100V-AC240V±10%
定格消費電力:15V/6W
本体重量:100g
付属品:実体顕微鏡取付用アダプター

0200-75-24-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
顕微鏡用品
1台

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
0200-75-24-31

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,057
( 44,063 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
定格消費電力が15V/6Wの実体顕微鏡用のLED照明です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4分割リングライトLED照明 XR9458の型番0200-75-24-31のページです。 型番0200-75-24-31に関する仕様情報を記載しております。
4分割リングライトLED照明 XR9458のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4分割リングライトLED照明 XR9458
LEDリング照明装置
LEDリングライト SL-77
新潟精機(SK) アーム式LED拡大鏡 LS4-150A
ズーム実体顕微鏡(LED照明付き)用Cマウントアダプター ACC-081
変倍式実体顕微鏡(照明付)
メーカー東京硝子器械新潟精機(SK)エンジニアアズワンアズワン島津理化
通常価格40,05717,536 -28,75436,20813,00036,259 -
通常出荷日19日目在庫品1日目〜在庫品1日目8日目1日目1日目
商品タイプ顕微鏡用品顕微鏡用品顕微鏡用品顕微鏡用品顕微鏡用品実体顕微鏡
1台-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト