17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

風速計 ミニ 0359-81-13-01

風速計 ミニ

通常単価(税別)
20,202
税込単価
22,222
通常出荷日:6日目

【特長】・屋外で便利なウインドチル値(体感温度)表示機能付き ・ビューフォート階級(気象庁風力階級)表...

詳細を確認

型番:

0359-81-13-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
商品コード0359-81-13-01
型式PC-51D
風速測定範囲(m/S)1.1~20.0
温度測定範囲(℃)-15.0~50.0
仕様測定範囲:風速:1.1~20.0m/s、温度:-15.0~50.0℃ 
測定精度:風速:±0.9m/s(1.1~10.0m/s)・±2.0m/s(左記以外)、温度:±1.0℃ 
センサ:風速:ベーン(プロペラ)回転検知、温度:サーミスタ 
電源:コイン形リチウム電池(CR2032)×1個 
材質:ABS樹脂 
寸法:約W144×D26×H47mm(折りたたみ時) 
質量:約95g (電池含む)
付属品:ハンドストラップ×1本、取扱説明書×1部、コイン形リチウム電池(CR2032)×1個

0359-81-13-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定範囲(m/s)
1.1~20.0
測定項目
風速 / 温度
外形寸法(mm)
約W144×D26×H47(折りたたみ時) 
重量(g)
約95 (電池含む)
外枠材料
ABS樹脂 
測定対象
風速、温度
型式
PC-51D
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個
内容量
1台

絞り込み条件

  • 測定範囲(m/s)

  • 外形寸法(mm)

  • 重量(g)

  • 外枠材料

  • 測定対象

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0359-81-13-01

測定範囲

(m/s)

外形寸法

(mm)

重量

(g)

外枠材料

測定対象

型式

電源

内容量

最小発注数量
1.1~20.0
約W144×D26×H47(折りたたみ時) 
約95 (電池含む)
ABS樹脂 
風速、温度
PC-51D
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,202
( 22,222 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外で便利なウインドチル値(体感温度)表示機能付き
・ビューフォート階級(気象庁風力階級)表示機能付き
・連続測定に便利な、平均値(AVG)表示機能、三脚穴付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

風速計 ミニの型番0359-81-13-01のページです。 型番0359-81-13-01に関する仕様情報を記載しております。
風速計 ミニのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
風速計 ミニ
ミニ風速・風量計 testo405-V1
東京硝子器械 微風風速計
温度計付きバロメックス気圧計
アネロイド気圧計 7610-20
デジタル気圧計 SK-500B
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格20,20225,69765,24035,24241,902187,423
通常出荷日6日目4日目6日目19日目39日目6日目
商品タイプ風速計風速計風速計関連品関連品関連品
測定項目風速 / 温度風速 / 温度 / 風量風速 / 温度 / 湿度 / 気圧温度 / 気圧温度 / 気圧気圧
内容量1台1台1台1組1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト