ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 富士フイルム プレスケール |
|
イマダ 普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ |
|
岡野製作所 ピラニ真空計 APG型 |
|
アズワン デジタルマルチメーター TYシリーズ |
|
アズワン エコノミー電気炉 ROP-001 |

| 0123-81-13-01 | |
| 型式 | AD-1641 |
| 風速(m/s) | 0~1.00 |
| 温度(℃) | 0~60 |
| 湿度(%) | 0~100 |
| 気圧(hPa) | 500~1100 |
| 振動(Gal) | 0~2000 |
| 仕様 | 風速: |
| 最小表示/0.01m/s、測定範囲/0~1.00m/s、測定精度/±0.05m/s(0.10~1.00m/s) | |
| 温度: | |
| 最小表示/0.1℃、測定範囲/0~60℃、測定精度/±0.5℃(20~30℃) | |
| 相対湿度: | |
| 最小表示/0.1%、測定範囲/0~100%、測定精度/±3%(20~80%) | |
| 気圧: | |
| 最小表示/0.1hPa、測定範囲/500~1100hPa、測定精度/±3hPa(0~60℃) | |
| 振動: | |
| 最小表示/1Gal、測定範囲/0~2000Gal、測定精度/静加速度±20% | |
| 電源:アルカリ単3乾電池2個、またはUSB、ACアダプタより給電 | |
| 外形寸法: | |
| メインユニット部/127(W)×90(H)×36(D)㎜(プロテクタ含む)/280g(電池、プロテクタ含む) | |
| 質量:風速センサ部/90(W)×90(H)×91(D)㎜/90g | |
| 標準付属品: | |
| 取扱説明書、風速センサ接続ケーブル(2m)、天びん・はかり接続用RS-232C通信ケーブル(3種・各1m)、PC接続用USBケーブル(1.8m)、モニター用単3形乾電池2個、ACアダプター(USB電源用) |
【特長】
・微風風速計 AD-1641は、5つの環境データ(風速・温度・湿度・気圧・振動)を同時に測定し、記録することができます
・天びんと接続することで、計量データと環境データを同時に記録できます
・測定データは専用ソフト不要でパソコンに転送可能です。記憶データ数は最大10、000セットです
・警報ブザー設定も可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テストー
風速計(風速・温度)多目的クリップ付
4.5通常価格(税別):23,004円

マザーツール
マルチ環境測定器 LM-8000
0通常価格(税別):22,000円

マザーツール
デジタル照度計 LX-100
0通常価格(税別):10,648円

EKO(英弘精機)
ラジエーションシールド付気温計
0通常価格(税別):69,091円

日本カノマックス
KANOMAX アネモマスタープロフェッショナル
0通常価格(税別):148,000円

テクノプラン
ハンディN/Sチェッカー NSC-01
0通常価格(税別):9,800円

カネテック
磁束密度計 テスラメータ TM-901
0通常価格(税別):143,500円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~