17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電子風速計 SK-73D型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0359-88-47-11

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・風速測定の様々にニーズに、的確に対応するSK-73D
・測定範囲は風速0~30m/s、温度0~80℃と、使用頻度の高い領域をカバーしています
・2mのセンサコードと伸縮自在のプローブを備えていますので、高所の測定にも便利です
・SK-73Dは持ち運びにも便利なハンディタイプのボディで、多様な用途に対応できる自在性も追求した頼もしい電気風速計です

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定範囲(m/s)
0~30
分解能(m/s)
0.1
測定項目
風速 / 温度
外形寸法(mm)
本体:(W)84×(H)206×(D)42 センサ棒:φ8~18.7×180~930(伸縮方式)、コード長:φ6×2000
重量(g)
約475(乾電池含む)
測定対象
風速、温度
測定範囲
風速:0~30m/s、温度:0~80℃
型式
7693-00
電源
単3アルカリ乾電池(LR6)5本
動作環境
温度5~45℃、湿度85%rh以下
仕様
測定気体:常圧の標準空気組成、センサ:特殊コーティング白金素子、付属品:ソフトケース1個、単3アルカリ乾電池(LR6)5本、取扱説明書 1部

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト