17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニ風速・風量計 testo405-V1 0540-81-13-09

ミニ風速・風量計 testo405-V1

通常単価(税別)
28,279
税込単価
31,107
通常出荷日:4日目

【特長】・気体の風速(風量)・温度を計測できる。熱線式風速計です・ダクト内やダクト排出口での計測に最適...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定項目
    風速 / 温度 / 風量
  • 外形寸法 (mm)
    プローブ:φ16×150(最長300)、先端φ12、表示部:37×36
  • 重量 (g)
    115(電池含)
  • 測定対象
    風速、風量、温度
  • 測定範囲
    風速:0~10m/s(0~+50℃)、0~5m/s(-20~0℃)、風量:0~99,990m3/h(演算)
  • 測定精度
    0~2m/s:±(0.1m/s+計測値の5%):2.1~10m/s:±(0.3m/s+計測値の5%):-20~+49.9℃:±0.5℃
  • 分解能
    0.01m/s、0.1℃
  • 型式
    testo 405-VI
  • 電源
    単4電池3個
  • 動作環境
    0~50℃
  • 内容量
    1台

型番:

0540-81-13-09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0540-81-13-09の仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定項目
風速 / 温度 / 風量
外形寸法(mm)
プローブ:φ16×150(最長300)、先端φ12、表示部:37×36
重量(g)
115(電池含)
測定対象
風速、風量、温度
測定範囲
風速:0~10m/s(0~+50℃)、0~5m/s(-20~0℃)、風量:0~99,990m3/h(演算)
測定精度
0~2m/s:±(0.1m/s+計測値の5%):2.1~10m/s:±(0.3m/s+計測値の5%):-20~+49.9℃:±0.5℃
分解能
0.01m/s、0.1℃
型式
testo 405-VI
電源
単4電池3個
動作環境
0~50℃
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0540-81-13-09

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,279
( 31,107 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・気体の風速(風量)・温度を計測できる。熱線式風速計です
・ダクト内やダクト排出口での計測に最適です
・伸縮ロッドは最大300mmです
・ディスプレイ部分は180°回転可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニ風速・風量計 testo405-V1の型番0540-81-13-09のページです。 型番0540-81-13-09に関する仕様情報を記載しております。
ミニ風速・風量計 testo405-V1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ風速・風量計 testo405-V1
温度計付きバロメックス気圧計
アネロイド気圧計 7610-20
東京硝子器械 微風風速計
デジタル気圧計 SK-500B
ピエゾバランス粉じん計 3521
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格28,27935,24241,90265,240187,423263,556
通常出荷日4日目19日目39日目6日目6日目6日目
商品タイプ風速計関連品関連品風速計関連品関連品
測定項目風速 / 温度 / 風量温度 / 気圧温度 / 気圧風速 / 温度 / 湿度 / 気圧気圧-
外形寸法(mm)プローブ:φ16×150(最長300)、先端φ12、表示部:37×36φ135×D33φ158×D50メインユニット部:127(W)×90(H)×36(D)(プロテクタ含む)、風速センサ部:90(W)×90(H)×91(D)約(W)200×(H)90×(D)280(突起部除く) 180(W)×65(D)×150(H)
重量(g)115(電池含)約220(電池含む)約690メインユニット部:280(電池、プロテクタ含む)、風速センサ部:90約30001750
測定対象風速、風量、温度気圧、温度気圧、温度---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト