17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホルムアルデヒド検知器 FP-31

通常単価(税別)
75,000
税込単価
82,500
通常出荷日:5日目

【特長】・ホルムアルデヒドの簡易測定に・「ビル衛生管理法」や「学校環境衛生基準」に記載される条件に準じ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 外形寸法 (mm)
    約W80×D40×H150
  • 重量 (g)
    約250( 乾電池を除く)
  • 測定対象
    ホルムアルデヒド
  • 型式
    FP-31
  • 電源
    単3形アルカリ乾電池×4
  • 動作環境
    -10~+40℃ 90%RH以下 但し結露なきこと
  • 品目
    ホルムアルデヒド検知器
  • 内容量
    1台

型番:

0963-80-26-06
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
商品コード0963-80-26-06
検知対象ガスホルムアルデヒド
検知原理試験紙光電光度法
仕様1検知対象ガス:ホルムアルデヒド
検知原理:試験紙光電光度法
 
検知範囲:TAB No.008、0~0.4ppm但し0.015ppm未満は<0.01と表示
表示分解能:0.005ppm
検知時間:1800秒(30分)
 
検知範囲:TAB No.009、0~1ppm但し0.02ppm未満は<0.02と表示
表示分解能:0.01ppm
検知時間:900秒(15分)
 
濃度表示:LCDによるデジタル表示
サンプリング方式:ポンプ吸引式・時間内積算値方式 吸引流量:0.5L/min
使用温湿度範囲:-10~+40℃ 90%RH以下 但し結露なきこと
仕様2メモリー機能:検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)
自己診断機能:電池電圧低下、センサー不良、ポンプ接続不良、温度異常
電源:単3形アルカリ乾電池×4
連続使用時間:約12時間(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて)
外形寸法:約W80×D40×H150mm
質量:約250g( 乾電池を除く)
特記事項:厚生労働省指定ホルムアルデヒド測定器(指定番号:2701)(ホルムアルデヒドのWHOおよび厚生労働省室内濃度指針値に準じた検知を行う場合は必ずTAB No.008をご利用ください。)
機能:自動記憶型データロガ、時計機能
付属品:検知TAB×20個(20回分)、単3アルカリ乾電池×4、三脚取付用アタッチメント

0963-80-26-06の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
外形寸法(mm)
約W80×D40×H150
重量(g)
約250( 乾電池を除く)
測定対象
ホルムアルデヒド
型式
FP-31
電源
単3形アルカリ乾電池×4
動作環境
-10~+40℃ 90%RH以下 但し結露なきこと
品目
ホルムアルデヒド検知器
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0963-80-26-06

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,000
( 82,500 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルムアルデヒドの簡易測定に
・「ビル衛生管理法」や「学校環境衛生基準」に記載される条件に準じた測定が可能です
・簡単操作で確実な安全確認。専用の検知TABを本体上部の装着口にセットするだけの簡単測定です
・とにかく見やすい大画面表示。デジタル表示で濃度を直読。文字サイズも大きく濃度値や検知時間、動作状況が一目瞭然です
・信頼の自己診断機能付きで干渉影響もほとんどなし。検知TABの離脱や電池電圧低下などの症状を判断し画面表示とブザーでお知らせします

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホルムアルデヒド検知器 FP-31の型番0963-80-26-06のページです。 型番0963-80-26-06に関する仕様情報を記載しております。
ホルムアルデヒド検知器 FP-31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホルムアルデヒド検知器 FP-31
温度計付きバロメックス気圧計
ミニ風速・風量計 testo405-V1
アネロイド気圧計 7610-20
東京硝子器械 微風風速計
ピエゾバランス粉じん計 3521
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格75,00035,24228,27941,90265,240263,556
通常出荷日5日目19日目4日目39日目6日目6日目
商品タイプ関連品関連品風速計関連品風速計関連品
外形寸法(mm)約W80×D40×H150φ135×D33プローブ:φ16×150(最長300)、先端φ12、表示部:37×36φ158×D50メインユニット部:127(W)×90(H)×36(D)(プロテクタ含む)、風速センサ部:90(W)×90(H)×91(D)180(W)×65(D)×150(H)
重量(g)約250( 乾電池を除く)約220(電池含む)115(電池含)約690メインユニット部:280(電池、プロテクタ含む)、風速センサ部:901750
測定対象ホルムアルデヒド気圧、温度風速、風量、温度気圧、温度--
型式FP-317612-00testo 405-VI7610-20AD-16413521

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト