17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル粉じん計 0697-81-31-03

デジタル粉じん計

通常単価(税別)
207,684
税込単価
228,452
通常出荷日:6日目

【特長】・質量濃度変換係数をあらかじめ入力することにより、測定値を簡単に質量濃度換算して表示できます・...

詳細を確認

型番:

0697-81-31-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0697-81-31-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
外形寸法(mm)
162(W)×60(H)×102(D)(突起部除く)
重量(g)
1100(電池なし)
測定対象
-
測定範囲
0.001~10.000mg/m3
測定精度
±(指示値の10%+1)カウント
型式
3432
電源
単3形乾電池(1.5V×6本)(マンガン電池・アルカリ電池・Ni-MH電池)
仕様
-
内容量
1台

絞り込み条件

  • 外形寸法(mm)

  • 重量(g)

  • 測定対象

  • 測定範囲

  • 測定精度

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0697-81-31-03

外形寸法

(mm)

重量

(g)

測定対象

測定範囲

測定精度

型式

電源

仕様

内容量

最小発注数量
162(W)×60(H)×102(D)(突起部除く)
1100(電池なし)
-
0.001~10.000mg/m3
±(指示値の10%+1)カウント
3432
単3形乾電池(1.5V×6本)(マンガン電池・アルカリ電池・Ni-MH電池)
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
207,684
( 228,452 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・質量濃度変換係数をあらかじめ入力することにより、測定値を簡単に質量濃度換算して表示できます
・測定データの記録機能(ロギング機能)を搭載しています
・較正とBG値は電源を切っても記憶されます
・RS232C/USBインターフェイス、電圧(0~1V)、無電圧パルス(オープンコレクター)の3種類のデータ出力を標準装備しています
・測定レンジの切換えは自動的に行われます
・バックライト付きの液晶表示になり、見やすくなりました
・(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル粉じん計の型番0697-81-31-03のページです。 型番0697-81-31-03に関する仕様情報を記載しております。
デジタル粉じん計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル粉じん計
ピエゾバランス粉じん計 3521
デジタル風速風量計
デジタル気圧計 SK-500B
温度計付きバロメックス気圧計
風速計 ミニ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格207,684263,55629,665 -187,42335,24220,202
通常出荷日6日目6日目6日目6日目19日目6日目
商品タイプ関連品関連品風速計関連品関連品風速計
内容量1台1台1台1台1組1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト