17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル風速風量計

デジタル風速風量計

通常単価(税別)
29,66543,415
税込単価
32,63247,757
通常出荷日:6日目

【特長】・大型ベーンの採用により広域の風速が測定可能・風速と同時に温度、風量が測定可能・複数のポイント...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
仕様風速
測定範囲:0.20~30.00m/s
確度:±(1.5%rdg+0.3m/s):0.20~19.99m/s  
  ±(3.0%rdg+0.3m/s):20.00~30.00m/s
分解能:0.01m/s
 
風量
測定範囲:0~99999m3/min
分解能:0.1m3/min:9999.9m3
    1m3/min:10000~99999m3/min
面積範囲:0~99999cm2
 
温度
測定範囲:-20.0~+60.0℃
確度±1.0℃
分解能:0.1℃
 
使用温湿度:0~+50℃、80%RH以下(但し、結露ないこと)
保存温湿度:-10~+50℃、90%RH以下(但し、結露ないこと)
電源:単4(1.5V)乾電池×4
付属品:収納ケース、取扱説明書、単4(1.5V)乾電池×4

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(m/s)

  • 分解能(m/s)

  • 測定項目

  • 外形寸法(mm)

  • 重量(g)

  • 測定対象

  • 測定範囲

  • 測定精度

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(m/s)

分解能

(m/s)

測定項目

外形寸法

(mm)

重量

(g)

測定対象

測定範囲

測定精度

型式

電源

動作環境

品目

内容量

最小発注数量
0.20~30.00
0.01
風速 / 温度 / 風量
外形寸法:106×51×269H
約250(電池含む)
風速、風量、温度
-
-
WS-05
単4(1.5V)乾電池×4
0~+50℃、80%RH以下(但し、結露ないこと)
デジタル風速/風量計
1台
1個
0.20~30.00
0.01
風速 / 温度 / 風量
丸型:直径210、角型:346×346
-
風速、風量、温度
-
-
WS-05C
単4(1.5V)乾電池×4
-
風量測定アダプター
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,415
( 47,757 )
6日目
29,665
( 32,632 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型ベーンの採用により広域の風速が測定可能
・風速と同時に温度、風量が測定可能
・複数のポイントやサンプリング回数の平均値を自動計算できる
・暗所で見易いバックライト付き
・風量アダプターはWS-05にワンタッチで装着でき、風量を迅速かつ容易に測定できる丸型、角型の2種類を有しダクトサイズ、形状に応じた使い分けが可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル風速風量計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル風速風量計
ミニ風速・風量計 testo405-V1
風速計 ミニ
デジタル粉じん計
デジタル気圧計 SK-500B
ベーン式風速計 東京硝子器械
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格29,665-28,27920,202207,684187,42324,722 -
通常出荷日6日目4日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ風速計風速計風速計関連品関連品風速計
内容量1台1台1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト