ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル気圧計 SK-500B 0359-88-29-01

デジタル気圧計 SK-500B

通常単価(税別)
187,423
税込単価
206,165
通常出荷日:6日目

【特長】・フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計 ・600~1100hPaの広い測定範囲・0.01h...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定項目
    気圧
  • 外形寸法 (mm)
    約(W)200×(H)90×(D)280(突起部除く)
  • 重量 (g)
    約3000
  • 測定範囲
    600.00~1100.00hPa
  • 測定精度
    ±0.50hpa(700.00~1100.00hPa、10~40℃)、±1.00hpa(左記以外)
  • 分解能
    0.01hPa
  • 型式
    SK-500B
  • 電源
    DC9V(専用ACアダプタ)、ACアダプター次側 AC100~240V 50/60Hz 0.66A
  • 動作環境
    -10℃~50℃、85%rh以下(但し、結露なきこと)
  • 品目
    デジタル気圧計
  • 内容量
    1台

ご注意

  • JCSS校正トレサビリティ校正対応

型番:

0359-88-29-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
0359-88-29-01
品目デジタル気圧計
型式SK-500B
測定範囲600.00hPa~1100.00hPa
仕様測定範囲:600.00~1100.00hPa
測定精度:±0.50hpa(700.00~1100.00hPa、10~40℃)、±1.00hpa(左記以外)
圧力センサ:ピエゾ抵抗式圧力センサ
測定サンプリング:約1秒
表示機能:7セグメント赤色LED(6桁)、状態表示赤色LED
分解能:0.01hPa
出力:RS-232C/プリンタ出力、上限および下限警報出力※無電圧接点出力 接点容量(AC/DC 280V 100mA)
使用環境:-10℃~50℃、85%rh以下(但し、結露なきこと)
電源:DC9V(専用ACアダプタ)、※ACアダプター次側 AC100~240V 50/60Hz 0.66A
寸法:約(W)200×(H)90×(D)280mm(突起部除く) 
質量:約3.0kg
付属品:取扱説明書 1部、専用ACアダプタ 1個、RS-232C接続ケーブル 1本、USBシリアルケーブル(USBドライバCD-ROM付) 1本

0359-88-29-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定項目
気圧
外形寸法(mm)
約(W)200×(H)90×(D)280(突起部除く)
重量(g)
約3000
測定範囲
600.00~1100.00hPa
測定精度
±0.50hpa(700.00~1100.00hPa、10~40℃)、±1.00hpa(左記以外)
分解能
0.01hPa
型式
SK-500B
電源
DC9V(専用ACアダプタ)、ACアダプター次側 AC100~240V 50/60Hz 0.66A
動作環境
-10℃~50℃、85%rh以下(但し、結露なきこと)
品目
デジタル気圧計
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0359-88-29-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
187,423
( 206,165 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計
・600~1100hPaの広い測定範囲
・0.01hPa単位の高分解能
・視認性の高い赤色LED表示
・豊富な演算表示機能
・RS-232C/プリンター出力標準装備
・上下限警報機能
・圧力ポート標準装備

ご注意

  • JCSS校正トレサビリティ校正対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル気圧計 SK-500Bの型番0359-88-29-01のページです。 型番0359-88-29-01に関する仕様情報を記載しております。
デジタル気圧計 SK-500Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル気圧計 SK-500B
温度計付きバロメックス気圧計
アネロイド気圧計 7610-20
ミニ風速・風量計 testo405-V1
ピエゾバランス粉じん計 3521
東京硝子器械 微風風速計
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格187,42335,24241,90228,279263,55665,240
通常出荷日6日目19日目39日目4日目6日目6日目
商品タイプ関連品関連品関連品風速計関連品風速計
測定項目気圧温度 / 気圧温度 / 気圧風速 / 温度 / 風量-風速 / 温度 / 湿度 / 気圧
外形寸法(mm)約(W)200×(H)90×(D)280(突起部除く) φ135×D33φ158×D50プローブ:φ16×150(最長300)、先端φ12、表示部:37×36180(W)×65(D)×150(H)メインユニット部:127(W)×90(H)×36(D)(プロテクタ含む)、風速センサ部:90(W)×90(H)×91(D)
重量(g)約3000約220(電池含む)約690115(電池含)1750メインユニット部:280(電池、プロテクタ含む)、風速センサ部:90
測定範囲600.00~1100.00hPa気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃気圧:930~1070hPa、温度:-10~50℃風速:0~10m/s(0~+50℃)、0~5m/s(-20~0℃)、風量:0~99,990m3/h(演算)0.01~5.00mg/m3-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト