17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリモマスター風速計 6501 0697-81-11-19

クリモマスター風速計 6501

通常単価(税別)
132,606
税込単価
145,867
通常出荷日:6日目

【特長】・熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成・製品保証期間を最大2年間に拡大・様々な測定シーン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定項目
    風速
  • 外形寸法 (mm)
    88×51×188H
  • 重量 (g)
    260(電池を含まない)
  • 型式
    6501-00
  • 電源
    単3形マンガン電池×6本(アルカリ電池、充電電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)
  • 動作環境
    5~40℃(結露なきこと)
  • 内容量
    1台

型番:

0697-81-11-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
0697-81-11-19
型式6501-00
外形寸法(mm)88×51×188H
重量(g)約260(電池含まず)
仕様測定機能:測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位変更(風速m/s・FPM、風量m3/h・m3/min・ft3/h・ft3/min)、最大・最小・平均値測定(測定間隔1~999秒、測定回数1~9999回、最大メモリー20,000データ)、ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸形状選択、サイズ1辺または直径1~999mm)
出力機能(デジタル):USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切替、ボーレート4800・9600・19200・38400bps)
動作環境:5~40℃(結露なきこと)
保存温度範囲:-10~50℃(結露なきこと)
重量:260g(電池を含まない)
電源:単3形マンガン電池×6本(アルカリ電池、充電電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)
別売品ACアダプター:AC100~240V(50/60Hz)、延長棒、プローブケーブル(2、5、10、20m)、肩掛けケース予備プローブ、プリンター、プリンターケーブル、計測ソフトウェア(Windows版)

0697-81-11-19の仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定項目
風速
外形寸法(mm)
88×51×188H
重量(g)
260(電池を含まない)
型式
6501-00
電源
単3形マンガン電池×6本(アルカリ電池、充電電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)
動作環境
5~40℃(結露なきこと)
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0697-81-11-19

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,606
( 145,867 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成
・製品保証期間を最大2年間に拡大
・様々な測定シーンを満足させる、8種類の互換プローブ
・マイナス温度域(-20~70℃)の測定に対応
・USB通信機能と測定データの記憶容量を大幅アップ
・校正リマインド機能による測定品質の確保

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリモマスター風速計 6501の型番0697-81-11-19のページです。 型番0697-81-11-19に関する仕様情報を記載しております。
クリモマスター風速計 6501のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリモマスター風速計 6501
東京硝子器械 微風風速計
ミニ風速・風量計 testo405-V1
温度計付きバロメックス気圧計
アネロイド気圧計 7610-20
デジタル気圧計 SK-500B
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格132,60665,24028,27935,24241,902187,423
通常出荷日6日目6日目4日目19日目39日目6日目
商品タイプ風速計風速計風速計関連品関連品関連品
測定項目風速風速 / 温度 / 湿度 / 気圧風速 / 温度 / 風量温度 / 気圧温度 / 気圧気圧
外形寸法(mm)88×51×188Hメインユニット部:127(W)×90(H)×36(D)(プロテクタ含む)、風速センサ部:90(W)×90(H)×91(D)プローブ:φ16×150(最長300)、先端φ12、表示部:37×36φ135×D33φ158×D50約(W)200×(H)90×(D)280(突起部除く)
重量(g)260(電池を含まない)メインユニット部:280(電池、プロテクタ含む)、風速センサ部:90115(電池含)約220(電池含む)約690約3000
型式6501-00AD-1641testo 405-VI7612-007610-20SK-500B
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト