ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ヒーティングガン FV310-81,セラミック碍子

ヒーティングガン FV310-81,セラミック碍子 0948-58-13-07
通常単価(税別)
13,645
税込単価
15,010
通常出荷日:8日目

【特長】 ・高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用 ・従来品より最...

詳細を確認
  • 寸法と重量はコードを除きます。

型番:

0948-58-13-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0948-58-13-07の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
1000
温風温度(℃)
50~530(連続可変)※ (吹出し口から10mmで測定した値です。)
風量(m3/min)
0.15~0.25m3/min
サイズ(mm)
W240×D70×H190※コードを除きます。
重量(g)
600※コードを除きます。
電源(V)
AC100 50/60Hz
セット内容
本体、取扱説明書
内容量
1台

型番リスト

表示件数
型番
0948-58-13-07

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,645
( 15,010 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用
・従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガンです
・作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します

ご注意

  • 寸法と重量はコードを除きます。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒーティングガン FV310-81,セラミック碍子の型番0948-58-13-07のページです。 型番0948-58-13-07に関する仕様情報を記載しております。
ヒーティングガン FV310-81,セラミック碍子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒーティングガン FV310-81,セラミック碍子
プラジェット PJ-206A1
工業用ドライヤー FV-300
AC100V/600Wヒートガンセット(軽量型)EA365VA-14A
AC100V/ 330W ヒートガン(小型)
AC100V/300W小型ヒートガンセットEA365V-6
メーカー東京硝子器械東京硝子器械白光エスコエスコエスコ
通常価格13,64513,0696,78022,0547,65910,212
通常出荷日8日目6日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機
電源(V)AC100 50/60HzAC100単相100AC100 (50/60Hz)単相100AC100(50/60Hz)
消費電力(W)10001000----
温風温度(℃)50~530(連続可変)※ (吹出し口から10mmで測定した値です。)-----
風量(m3/min)0.15~0.25m3/min0.18----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト