ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
佐藤計量器製作所 1ch温湿度ロガー |
|
安立計器 蛍光式光ファイバー温度計 FLシリーズ |
|
アズワン 放射温度計 IRシリーズ |
|
理化工業 貼付型温度センサST-50(ガラス不織布タイプ)【5個入り】 |

| 0359-70-24-81 | |
| 型番 | 8220-00 |
| 型式 | SK-L700R |
| ※親機・中継器には解析ソフトウェアが付属します。 | |
| 品名 | 無線ロガー親機・中継器 |
| 機能 | 警報出力 |
| 表示 | LED |
| 無線規格 | ARIB STD-T108準拠 920MHz帯、通信チャンネル数14ch 出力約20mW |
| 通信距離 | 屋外見通し約400m、屋内見通し約100m ※通信距離は使用環境により異なります。 |
| 通信 | USB |
| 接点容量 | 無電圧接点 2接点 最大定格 AC/DC240V 80mA ※親機として使用時 |
| 使用環境 | 0~50℃ 85%rh以下 ※結露なきこと |
| 電源 | USBバスパワー または単3形アルカリ電池 2本、ACアダプタ |
| 電池寿命 | 中継器モードで約6ヶ月 ※中継器に子機1台接続、リアルタイム間隔10分の場合 |
| 寸法 | 約(W)114×(H)80×(D)35mm(アンテナ、突起部含まず) |
| 質量:約230g(電池含む) | |
| 付属品 | 単3形アルカリ電池 2本 |
| 通信ケーブル 1本 | |
| 解析ソフトウェア(CD-ROM)1枚 | |
| 取扱説明書 1冊 | |
【特長】
・無線ロガー「SK-L700Rシリーズ」は、最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです
・無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です
・子機(温度タイプ・温湿度タイプ)に測定データを記録します
・パソコンへ接続した親機から中継器および子機を制御します。子機に測定データを記録します
・標準付属の解析ソフトウェアを使用する事で、離れた場所から子機の設定や測定データのモニタリング、子機で記録した測定データを収集します
・解析ソフトウェアで収集したデータは、用途に応じた様々な解析が可能です
・子機は各センサーとセットでトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です
・データ解析用のソフトウェアが標準付属です

東京硝子器械
テストリード TL221

東京硝子器械
コンプレッションフィッティング1.6用

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

日油技研工業
“サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):4,482円~

日油技研工業
“真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):5,185円~

アイ電子技研
K熱電対デジタル温度計 TS-003 本体/標準セット/各種オプション
4通常価格(税別):1,400円~

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

エスコ
-50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)
0通常価格(税別):6,000円

安立計器
ハンディタイプ温度計測器 HR・HRMシリーズ
0通常価格(税別):43,764円~

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):23,404円