17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

表面温度センサー TA410-1 0080-70-20-03

表面温度センサー TA410-1

通常単価(税別)
10,541
税込単価
11,595
通常出荷日:5日目

【特長】測定温度範囲表面:ー50~200℃測定温度範囲内部:ー100~500℃

型番:

0080-70-20-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0080-70-20-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-50~+200
品目
デジタル温度計
型式
TA410-1
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
0080-70-20-03

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,541
( 11,595 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
測定温度範囲表面:ー50~200℃
測定温度範囲内部:ー100~500℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

表面温度センサー TA410-1の型番0080-70-20-03のページです。 型番0080-70-20-03に関する仕様情報を記載しております。
表面温度センサー TA410-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表面温度センサー TA410-1
空気温度センサー TA410-3
内部温度センサー TA410-2
精密型デジタル温度計 SK-810PT
4ch温度ロガー SK-L400T
輸送用温度データロガーtesto184-T4
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格10,5418,7565,86135,70238,57235,586
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー温度計温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)-50~+200-50~+200-100~+500-105~365-202~1372-80~+70
品目デジタル温度計デジタル温度計デジタル温度計精密型デジタル温度計4ch温度ロガー輸送用温度データロガー(超低温用)
型式TA410-1TA410-3TA410-2SK-810PTSK-L400Ttesto 184T4
内容量1本1本1本1台1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト