17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堆肥用センサー MC-K7108 0359-70-24-48

堆肥用センサー MC-K7108

通常単価(税別)
24,122
税込単価
26,534
通常出荷日:5日目

【特長】測定温度範囲(℃):0~300寸法(mm):先端φ8.0×L900

  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~300
  • 寸法 (mm)
    先端:φ8.0×L900
  • 型式
    MC-K7108
  • 精度
    クラス2
  • 内容量
    1本

型番:

0359-70-24-48
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0359-70-24-48の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
0~300
寸法(mm)
先端:φ8.0×L900
型式
MC-K7108
精度
クラス2
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
0359-70-24-48

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,122
( 26,534 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
測定温度範囲(℃):0~300
寸法(mm):先端φ8.0×L900

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

堆肥用センサー MC-K7108の型番0359-70-24-48のページです。 型番0359-70-24-48に関する仕様情報を記載しております。
堆肥用センサー MC-K7108のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堆肥用センサー MC-K7108
表面貼付用センサー MC-K7304
耐圧・水温測定用センサー MC-K7500
デュプレックスワイヤーセンサ MC-K7105
スティック型表面温度計 testo905-T2
4ch温度ロガー SK-L400T
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格24,12212,20028,04218,76223,22038,572
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ温度計温度計温度計温度計温度計温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)0~3000~300-30~100-100~300-40~+350(短時間の場合~+500)-202~1372
寸法(mm)先端:φ8.0×L900先端:17×14×t0.6先端:φ17.0×L123先端:φ0.65×L10外形:37×36×230HW158×H106×D40
型式MC-K7108MC-K7304MC-K7500MC-K7105testo905-T2SK-L400T
精度クラス2クラス2クラス2クラス2±1digit:±(1℃+計測値の1%)本体:±(0.3%rdg+1)℃:at23℃±5℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト