17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

積算温度計 収穫どき SK-60AT-M 0359-70-22-76

積算温度計 収穫どき SK-60AT-M

通常単価(税別)
13,217
税込単価
14,539
通常出荷日:19日目

【特長】 ・1日の平均気温を積算表示する温度計です ・積算温度、積算日数、現在温度、前日平均温度を同時...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -10~60
  • 重量 (kg)
    約0.26(電池含む)
  • 寸法 (mm)
    約φ135×(D)40(吊り下げ部含まず)
  • 品番
    8094-00
  • 精度
    温度:±1℃、内部時計:月差±1分
  • 材質
    ABS樹脂、アクリル樹脂
  • 内容量
    1台

型番:

0359-70-22-76
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
0359-70-22-76
型番8094-00
表示範囲温度:-10~60℃、前日平均温度:-10~60℃
積算温度:12000℃、積算日数:200日
精度温度:±1℃、内部時計:月差±1分
分解能温度:1℃、積算日数:1日
表示内容積算温度、積算日数、前日平均温度、現在の温度、電池残量表示(ローバッテリー警告)
積算更新24時間間隔更新(積算温度、積算日数、前日平均温度)
防水性JIS C 0920 IPX4 に準拠
使用環境条件-10~60℃
電源単4形アルカリ電池 3本
電池寿命約1.5年
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
寸法約φ135×(D)40mm(吊り下げ部含まず)
質量:約260g(電池含む)
付属品単4形アルカリ電池 3本、取扱説明書 1冊

0359-70-22-76の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
-10~60
重量(kg)
約0.26(電池含む)
寸法(mm)
約φ135×(D)40(吊り下げ部含まず)
品番
8094-00
精度
温度:±1℃、内部時計:月差±1分
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
0359-70-22-76

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,217
( 14,539 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1日の平均気温を積算表示する温度計です
・積算温度、積算日数、現在温度、前日平均温度を同時に表示し、稲刈りの判定目安、ハウス栽培の収穫判定の目安、花の剪定から開花の予想に使用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

積算温度計 収穫どき SK-60AT-Mの型番0359-70-22-76のページです。 型番0359-70-22-76に関する仕様情報を記載しております。
積算温度計 収穫どき SK-60AT-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積算温度計 収穫どき SK-60AT-M
乾湿計 SK式1号
シャトー温湿度計 TH-300
精密型デジタル温度計 SK-810PT
4ch温度ロガー SK-L400T
無線ロガー 親機・中継器 SK-L700R
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格13,2172,3446,40035,70238,57226,961
通常出荷日19日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ温度計温湿度計温湿度計温度計温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)-10~60-10~+50-30~50-105~365-202~1372-
重量(kg)約0.26(電池含む)約0.11約0.73約0.22(電池含む)約0.420(電池含む)約0.23(電池含む)
寸法(mm)約φ135×(D)40(吊り下げ部含まず)104×28×160H(W)285×(H)285×(D)35外形:約W70×D42×H169W158×H106×D40約(W)114×(H)80×(D)35(アンテナ、突起部含まず)
品番8094-001519-001013-00--8220-00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト