17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密型デジタル温度計 SK-810PT 0359-70-24-51

精密型デジタル温度計 SK-810PT

通常単価(税別)
35,702
税込単価
39,272
通常出荷日:5日目

【特長】 ・-100~360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示、総合精度±0.16℃の高精度測...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -105~365
  • 重量 (kg)
    約0.22(電池含む)
  • 寸法 (mm)
    外形:約W70×D42×H169
  • 品目
    精密型デジタル温度計
  • 型式
    SK-810PT
  • 精度
    ±(0.05+1digit)℃:at23℃±5℃
  • 材質
    ABS樹脂
  • 内容量
    1台

型番:

0359-70-24-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
0359-70-24-51
品目精密型デジタル温度計
型式SK-810PT
表示範囲(℃)-105~365
分解能(℃)0.01
仕様表示範囲:-105.00~365.00℃
分解能:0.01℃
精度:±(0.05+1digit)℃ at23℃±5℃
温度係数:±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ at23℃±5℃以外
防水性:JIS C 0920 IPX7に準拠 ※センサコネクタ接続時
電源:単4形アルカリ電池×4
材質:ABS樹脂
外形寸法:約W70×D42×H169mm
質量:約220g(電池含む)
付属品:単4形アルカリ電池×4、取扱説明書、指示計用ビニールカバー、ネックストラップ

0359-70-24-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
-105~365
重量(kg)
約0.22(電池含む)
寸法(mm)
外形:約W70×D42×H169
品目
精密型デジタル温度計
型式
SK-810PT
精度
±(0.05+1digit)℃:at23℃±5℃
材質
ABS樹脂
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
0359-70-24-51

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,702
( 39,272 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・-100~360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示、総合精度±0.16℃の高精度測定が可能です
・現在温度表示に加え、最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・移動平均値(AVG)を演算、表示できます
・長期間安定してお使いいただける低・中・高温の3種の温度域に特化した6タイプのセンサーを用意しました。センサーは各々グリップタイプとスリーブタイプがあり、指示計と各種センサーは完全互換です
・JIS C 0920 IPX7に準拠。濡れた手で触れたり、水がかかっても機能に支障はありません
・単4形アルカリ電池4本で約1、000時間の測定が可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密型デジタル温度計 SK-810PTの型番0359-70-24-51のページです。 型番0359-70-24-51に関する仕様情報を記載しております。
精密型デジタル温度計 SK-810PTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密型デジタル温度計 SK-810PT
乾湿計 SK式1号
4ch温度ロガー SK-L400T
放射温度計 PT-U80
温度ミニ型データレコーダKT-165F
大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格35,7022,34438,57265,49010,231 -4,445
通常出荷日5日目5日目5日目6日目4日目11日目
商品タイプ温度計温湿度計温湿度記録計(ロガー)放射温度計温湿度記録計温湿度計
測定温度範囲(℃)-105~365-10~+50-202~1372-30~600-40~+80-9.9~+50
重量(kg)約0.22(電池含む)約0.11約0.420(電池含む)0.250.0180.408
寸法(mm)外形:約W70×D42×H169104×28×160HW158×H106×D4056×38×182H本体:W34×D10×H54本体:235×165×25
品目精密型デジタル温度計乾湿計4ch温度ロガー---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト