17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

結露チェッカー SK-130ITH 0359-70-23-27

結露チェッカー SK-130ITH

通常単価(税別)
44,957
税込単価
49,453
通常出荷日:5日目

【特長】 ・物体の表面温度と周囲雰囲気の露点から結露発生を予測 ・資材倉庫、美術館などでの結露トラブル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    結露チェッカー
  • 重量 (kg)
    約0.235(電池含む)
  • 寸法 (mm)
    約W70×D49×H170
  • 型式
    SK-130ITH
  • 精度
    温度:±0.6℃:湿度:±3%rh(20~90%rh:at20~30℃)、±5%rh(左記以外):表面温度:±2.0℃:条件:測定環境温度23±5℃、放射率0.95
  • 内容量
    1台

型番:

0359-70-23-27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
0359-70-23-27
型式SK-130ITH
測定項目温度、湿度、表面温度、露点、湿球温度
仕様測定範囲:温度:0.0~50.0℃ 湿度:10.0~95.0%rh 表面温度:-20.0~105℃ 露点、湿球温度:温度湿度の測定範囲において演算表示
測定精度:温度:±0.6℃ 湿度:±3%rh(20~90%rh at20~30℃),±5%rh(左記以外) 表面温度:±2.0℃ 条件:測定環境温度23±5℃,放射率0.95
分解能:0.1℃(温度、表面温度)、0.1%rh(湿度)
放射率:0.30~0.99(0.01ステップで設定可能)
距離係数:D:S=約6:1
電源:単4形アルカリ電池(LR03)×4本
寸法:約W70×D49×H170mm
質量:約235g(電池含む)
付属品:ハードケース×1個、取扱説明書×1部、単4形アルカリ電池(LR03)×4本

0359-70-23-27の仕様・寸法情報

商品タイプ
結露チェッカー
重量(kg)
約0.235(電池含む)
寸法(mm)
約W70×D49×H170
型式
SK-130ITH
精度
温度:±0.6℃:湿度:±3%rh(20~90%rh:at20~30℃)、±5%rh(左記以外):表面温度:±2.0℃:条件:測定環境温度23±5℃、放射率0.95
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
0359-70-23-27

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,957
( 49,453 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・物体の表面温度と周囲雰囲気の露点から結露発生を予測
・資材倉庫、美術館などでの結露トラブル予防に
・センサー部はワンタッチ収納構造
・バックライト付
・測定項目:温度、湿度、表面温度、露点、湿球温度

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

結露チェッカー SK-130ITHの型番0359-70-23-27のページです。 型番0359-70-23-27に関する仕様情報を記載しております。
結露チェッカー SK-130ITHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結露チェッカー SK-130ITH
防水型デジタル温度計 SK-270WP
精密型デジタル温度計 SK-810PT
4ch温度ロガー SK-L400T
温度ミニ型データレコーダKT-165F
カード型データレコーダー KT-275U/NX
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格44,95711,900 -35,70238,57210,231 -20,319
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目4日目
商品タイプ結露チェッカー温度計温度計温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計温湿度記録計
重量(kg)約0.235(電池含む)約0.155(乾電池含む)約0.22(電池含む)約0.420(電池含む)0.0180.14
寸法(mm)約W70×D49×H170約(W)70×(H)171×(D)40:(突起部含まず)外形:約W70×D42×H169W158×H106×D40本体:W34×D10×H54外形:90×15×34H
型式SK-130ITHSK-270WPSK-810PTSK-L400TKT-165FKT-275U/NX
精度温度:±0.6℃:湿度:±3%rh(20~90%rh:at20~30℃)、±5%rh(左記以外):表面温度:±2.0℃:条件:測定環境温度23±5℃、放射率0.95表示:±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃:その他±5digit:±(0.2+1digit):-40.0~200.0℃:その他±10digit±(0.05+1digit)℃:at23℃±5℃本体:±(0.3%rdg+1)℃:at23℃±5℃±0.3℃(-10~+50℃)、±0.5℃(左記以外範囲)温度:±0.3℃:湿度:±5%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト