17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

過熱防止器

過熱防止器

通常単価(税別)
33,66639,874
税込単価
37,03343,861
通常出荷日:9日目

【特長】 ・恒温槽や乾燥器・培養器などの恒温機器の電源供給回路間へセットすることにより、接続機器の故障...

詳細を確認
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
0061-60-93-060061-60-93-07
型式ADH-400型式ADH-400II
温度範囲(℃)常温~400温度範囲(℃)常温~400
外形寸法(mm)120×140×80H外形寸法(mm)120×140×80H
仕様調節器表示:デジタル式仕様調節器表示:デジタル式
温度設定単位:1℃単位温度設定単位:1℃単位
温度センサー:K熱電対仕様(耐熱400℃)温度センサー:K熱電対仕様(耐熱400℃)
本体電源:AC100V 設置3Pゴムプラグ付き(電源ケーブル 約2.0m)本体電源:AC200V 設置3Pゴムプラグ付き(電源ケーブル 約2.0m)
最大制御容量:MAX15Aまで最大制御容量:MAX15Aまで
電源出力:端子台(M4ネジ)または、3Pコンセント(同時使用は不可)電源出力:端子台(M4ネジ)または、3Pコンセント(同時使用は不可)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

型式

内容量

最小発注数量
ADH-400
1台
1個
ADH-400II
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,666
( 37,033 )
9日目
39,874
( 43,861 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・恒温槽や乾燥器・培養器などの恒温機器の電源供給回路間へセットすることにより、接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます
・停電回復時や異常過熱を検知し電源供給回路を遮断した時など、本体のRESETスイッチを押さない限り自動的に電源が復帰しない構造となっています
・付属の熱電対は、耐熱温度400℃のシリカガラス被覆を使用しています
・温度測定部分は露出しております

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

過熱防止器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
過熱防止器
堆肥用センサー MC-K7108
表面貼付用センサー MC-K7304
耐圧・水温測定用センサー MC-K7500
スティック型表面温度計 testo905-T2
自記温湿度計ウイング99 NWR9903
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格33,666-24,12212,20028,04223,22050,690
通常出荷日9日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプその他アクセサリ温度計温度計温度計温度計温湿度計
測定温度範囲(℃)常温~4000~3000~300-30~100-40~+350(短時間の場合~+500)-20~+50
寸法(mm)外形:120×140×80H先端:φ8.0×L900先端:17×14×t0.6先端:φ17.0×L123外形:37×36×230H336×140×285H
内容量1台1本1本1本1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト