17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温湿度変換器 指示計

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

温湿度変換器 指示計

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0359-70-27-21

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・本製品は温湿度変換器SK-RHCシリーズのシリアル出力(RS-485)の表示器です
・センサーは一体型とコード付の分離型センサーより選択頂けます

ご注意

  • 本体にはセンサーは付属しません。 用途に合わせたセンサーをご用意ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
接続するセンサで異なります。
重量(kg)
約0.22
寸法(mm)
約(W)118×(H)100×(D)42
品番
8920-01
精度
接続するセンサで異なります。
材質
ABS樹脂(ケース)、アクリル樹脂(表示部)
内容量
1台

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト