17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温湿度計 東京硝子器械

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

温湿度計 東京硝子器械

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0540-70-27-02

2025年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・演算表示機能:露点温度・最大/最小値
・結露に強い湿度センサーを搭載

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
0~+50℃
測定湿度範囲(%RH)
10~95
重量(kg)
0.168
寸法(mm)
外形111×90×40H
仕様
分解能:0.1%RH(0~+100%RH)0.1℃(0~50℃)、温度センサー:NTC、動作温度:0~50℃、電源:006P電池(9V)1個
型式
testo608-H1
精度
±3%RH(+10~95%RH):±0.5℃(+25℃)
内容量
1台
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト