17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

高温用温湿度プローブ
東京硝子器械
デジタル温度計 IT-2000
アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
アズワン
温湿度センサー RSH-2010 0116-70-24-50

温湿度センサー RSH-2010

通常単価(税別)
8,800
税込単価
9,680
通常出荷日:7日目

【特長】ケーブル長:1m測定範囲:温度:0~+155℃湿度:10~95%RH

  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 仕様
    摘要:RSW-20S付属、センサー:ケーブル長1m
  • 型式
    RSH-2010
  • 内容量
    1本

型番:

0116-70-24-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0116-70-24-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
仕様
摘要:RSW-20S付属、センサー:ケーブル長1m
型式
RSH-2010
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0116-70-24-50

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,800
( 9,680 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ケーブル長:1m
測定範囲:温度:0~+155℃
湿度:10~95%RH

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温湿度センサー RSH-2010の型番0116-70-24-50のページです。 型番0116-70-24-50に関する仕様情報を記載しております。
温湿度センサー RSH-2010のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温湿度センサー RSH-2010
自記温湿度計ウイング99 NWR9903
スティック型表面温度計 testo905-T2
シャトー温湿度計 TH-300
表面温度センサー TA410-1
空気温度センサー TA410-3
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格8,80050,69020,8606,40010,5418,756
通常出荷日7日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ温湿度計温湿度計温度計温湿度計熱感知センサー熱感知センサー
仕様摘要:RSW-20S付属、センサー:ケーブル長1m記録期間:1~99日、電源:単2電池(1.5V)2個分解能:0.1℃、電源:単4電池 3個、バッテリー寿命:1000時間1目盛:湿度:5%rh--
型式RSH-2010NWR-9903testo905-T2-TA410-1TA410-3
内容量1本1台1台1個1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト