17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

延長用補償導線 TA410-4 0080-70-20-06

延長用補償導線 TA410-4

通常単価(税別)
4,242
税込単価
4,666
通常出荷日:5日目

延長用の補償導線です。コード長さ(m):4Φ×1品目 デジタル温度計

型番:

0080-70-20-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0080-70-20-06の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
品目
デジタル温度計
型式
TA410-4
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
0080-70-20-06

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,242
( 4,666 )
5日目

詳細情報

基本情報

延長用の補償導線です。
コード長さ(m):4Φ×1
品目 デジタル温度計

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

延長用補償導線 TA410-4の型番0080-70-20-06のページです。 型番0080-70-20-06に関する仕様情報を記載しております。
延長用補償導線 TA410-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
延長用補償導線 TA410-4
表面温度センサー TA410-1
空気温度センサー TA410-3
内部温度センサー TA410-2
輸送用温度データロガーtesto184-T4
4ch温度ロガー SK-L400T
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格4,24210,5418,7565,86135,58638,572
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプその他アクセサリ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)
品目デジタル温度計デジタル温度計デジタル温度計デジタル温度計輸送用温度データロガー(超低温用)4ch温度ロガー
型式TA410-4TA410-1TA410-3TA410-2testo 184T4SK-L400T
内容量1本1本1本1本1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト