17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミリケルビン高精温度計 MKT50 0077-67-61-21

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミリケルビン高精温度計 MKT50

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0077-67-61-21

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
・高精度の白金抵抗温度計を2本組み合わせることにより、最高レベルの精度で温度を測定
・0.001~0.01℃の低い不確かさが求められるアプリケーションに適した低コストの温度計
・電流逆流測定によるゼロ補正、基準抵抗との比較によるゲインエラー補正を測定ごとに実行
・測定電流を逆転させるため熱電圧の影響を受けない
・直流方式により寄生容量またはインダクタンスに起因するエラーを回避
・内部基準抵抗のみに依存し長期にわたり安定性を維持
・標準抵抗器の接続によって内部基準抵抗器を簡単に調整可能
・過酷な工業環境下での使用に適したシールドケーブル付きLemoプラグ
・この他にもセンサーをご用意しておりますので、お問い合わせください
・◇:本体

ご注意

  • USB/RS-232アダプターを使用
    【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
-260~+962
重量(kg)
約2
寸法(mm)
外形:W190×D240×H110
仕様
電源:7.5V、電源アダプターまたは単3電池×2、分解能:温度/0.1mK(Pt100)、抵抗/40μΩ
型式
MKT 50
内容量
1台
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト