17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイグロステーション 0359-88-50-02

ハイグロステーション

通常単価(税別)
366,996
税込単価
403,696
通常出荷日:5日目

【特長】 ・センサー部は電子式湿度センサーと比べ経年変化が小さいPt100Ωを採用していますので、長期...

詳細を確認

ご注意

  • SDメモリカードは付属していません。
    防水:表示部正面のみ。
    パネルマウント用パッキン使用時

型番:

0359-88-50-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
0359-88-50-02
型番7435-50
表示要素乾球温度、湿球温度、相対湿度、露点
測定範囲乾球温度:5.0~50.0℃
湿球温度:5.0~50.0℃
演算範囲相対湿度:0.0~99.9%rh
露点:-40.0~50.0℃
測定精度乾球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃
湿球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃
通風速度3m/sec以上
センサ部Pt100Ω(乾球、湿球とも)表示部との接続ケーブル10m付き
表示部5.7型TFT液晶タッチパネル
記録方式SDメモリカード(SD/SDHC規格対応)
※SDメモリカードは付属していません。
防水防塵JIS C 0920 IP65
※表示部正面のみ。パネルマウント用パッキン使用時
電源AC100V~240V±10% 50/60Hz 連続運転可能時間24時間以内
寸法表示部(W)150×(H)155×(D)186mm(突起部除く)
質量:約1.0kg
センサ(W)80×(H)264×(D)110mm(突起部除く)
質量:約1.5kg
付属品CD-ROM(各種ツール)1枚、ピンセット 1本、給水ボトル 1個、壁掛取付用フック 1個、専用スタンド 1個、保護カバー 1個、湿球布 1箱(5本入×4パック)、結束バンド 1本、AC100V用電源コード 1本、パネル取付金具 1個、防水用パッキン 1個、取扱説明書 1冊

0359-88-50-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
重量(kg)
約1.0
寸法(mm)
表示部(W)150×(H)155×(D)186(突起部除く)、センサ(W)80×(H)264×(D)110(突起部除く)
品番
7435-50
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 重量(kg)

  • 寸法(mm)

  • 品番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
0359-88-50-02

重量

(kg)

寸法

(mm)

品番

内容量

最小発注数量
約1.0
表示部(W)150×(H)155×(D)186(突起部除く)、センサ(W)80×(H)264×(D)110(突起部除く)
7435-50
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
366,996
( 403,696 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサー部は電子式湿度センサーと比べ経年変化が小さいPt100Ωを採用していますので、長期間安定した測定が行えます
・乾球温度・湿球温度・相対湿度・露点の4要素を同時表示します
・表示はデジタル、トレンドなど多彩な表示が可能です
・記録データはSDカードに保存、表計算ソフトなどでもデータ処理・グラフ化などが可能です

ご注意

  • SDメモリカードは付属していません。
    防水:表示部正面のみ。
    パネルマウント用パッキン使用時

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイグロステーションの型番0359-88-50-02のページです。 型番0359-88-50-02に関する仕様情報を記載しております。
ハイグロステーションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイグロステーション
赤液棒状温度計 東京硝子器械
乾湿計 SK式1号
BM式表面温度計 サーモペッター
スティック型表面温度計 testo905-T2
無線温度ロガー
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格366,9964,400 -2,34416,880 -20,8605,800 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプその他アクセサリ棒状温度計温湿度計温度計温度計温湿度記録計(ロガー)
内容量1台1本1個1本1台1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト