17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

振動式粘度計
セコニック
赤外線放射温度計 SKシリーズ
アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
アズワン
センサ延長ケーブル3m RTH-1210 0116-70-23-13

センサ延長ケーブル3m RTH-1210

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:8日目

【特長】・センサー用の延長ケーブルです。全長(mm):3000

型番:

0116-70-23-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0116-70-23-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
全長(mm)
3000
仕様
適合:RT12用
型式
RTH1210
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
0116-70-23-13

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサー用の延長ケーブルです。
全長(mm):3000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

センサ延長ケーブル3m RTH-1210の型番0116-70-23-13のページです。 型番0116-70-23-13に関する仕様情報を記載しております。
センサ延長ケーブル3m RTH-1210のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサ延長ケーブル3m RTH-1210
自記温湿度計ウイング99 NWR9903
温湿度センサー RSH-2010
スティック型表面温度計 testo905-T2
延長用補償導線 TA410-4
空気温度センサー TA410-3
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格3,00050,6908,80023,2204,2428,112
通常出荷日8日目5日目7日目5日目5日目5日目
商品タイプその他アクセサリ温湿度計温湿度計温度計その他アクセサリ熱感知センサー
全長(mm)3000-----
仕様適合:RT12用記録期間:1~99日、電源:単2電池(1.5V)2個摘要:RSW-20S付属、センサー:ケーブル長1m分解能:0.1℃、電源:単4電池 3個、バッテリー寿命:1000時間--
型式RTH1210NWR-9903RSH-2010testo905-T2TA410-4TA410-3
内容量1本1台1本1台1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト