17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スティック型表面温度計 testo905-T2

通常単価(税別)
23,220
税込単価
25,542
通常出荷日:5日目

【特長】 ・接触面の広いバネ式のセンサーは(プロープ長150mm)、凹凸面にもぴったりとフィットし、速...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -40~+350(短時間の場合~+500)
  • 寸法 (mm)
    外形:37×36×230H
  • 仕様
    分解能:0.1℃、電源:単4電池 3個、バッテリー寿命:1000時間
  • 型式
    testo905-T2
  • 精度
    ±1digit:±(1℃+計測値の1%)
  • 内容量
    1台

型番:

0540-70-20-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0540-70-20-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
-40~+350(短時間の場合~+500)
寸法(mm)
外形:37×36×230H
仕様
分解能:0.1℃、電源:単4電池 3個、バッテリー寿命:1000時間
型式
testo905-T2
精度
±1digit:±(1℃+計測値の1%)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
0540-70-20-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,220
( 25,542 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触面の広いバネ式のセンサーは(プロープ長150mm)、凹凸面にもぴったりとフィットし、速い応答速度で高精度の計測ができます
・大型ディスプレイ表示部は180度回転可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スティック型表面温度計 testo905-T2の型番0540-70-20-01のページです。 型番0540-70-20-01に関する仕様情報を記載しております。
スティック型表面温度計 testo905-T2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スティック型表面温度計 testo905-T2
自記温湿度計ウイング99 NWR9903
4ch温度ロガー SK-L400T
精密型デジタル温度計 SK-810PT
表面貼付用センサー MC-K7304
温度ミニ型データレコーダKT-165F
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格23,22050,69038,57235,70212,20010,231 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目
商品タイプ温度計温湿度計温湿度記録計(ロガー)温度計温度計温湿度記録計
測定温度範囲(℃)-40~+350(短時間の場合~+500)-20~+50-202~1372-105~3650~300-40~+80
寸法(mm)外形:37×36×230H336×140×285HW158×H106×D40外形:約W70×D42×H169先端:17×14×t0.6本体:W34×D10×H54
仕様分解能:0.1℃、電源:単4電池 3個、バッテリー寿命:1000時間記録期間:1~99日、電源:単2電池(1.5V)2個----
型式testo905-T2NWR-9903SK-L400TSK-810PTMC-K7304KT-165F
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト