ツール用品技術窓口

| 商品コード | 0822-70-23-61:赤 |
| 0822-70-23-62:青 | |
| 0822-70-23-63:黄 | |
| 0822-70-23-64:緑 | |
| 0822-70-23-65:白 | |
| 0822-70-23-66:5色セット | |
| ◇ | 温度データレコーダー |
| 型式 | KT-165F |
| 温度測定範囲 | -40~80℃ |
| 色 | 赤、青、黄、緑、白、または5色セット |
| 仕様 | 温度 |
| 測定範囲:-40~+80℃ | |
| 測定精度:±0.3℃(-10~+50℃)、±0.5℃(上記以外範囲) | |
| 分解能:0.1℃ | |
| 測定周期:1~255分 | |
| データ数16,000件 | |
| 電池:CR2025 | |
| 電池寿命:9か月 | |
| 防水:IP67 | |
| 本体寸法:W34×D10×H54mm | |
| 重量:18g | |
| リーダー:スマートフォン/タブレット対応(Android OS 4.03以上 NFC-F搭載) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,231円 ( 11,254円 ) | 4日目 |
10,231円 ( 11,254円 ) | 4日目 |
10,231円 ( 11,254円 ) | 4日目 |
10,231円 ( 11,254円 ) | 4日目 |
10,231円 ( 11,254円 ) | 4日目 |
33,666円 ( 37,033円 ) | 4日目 |
【特長】
・Felica通信対応ミニ型
・コンパクトサイズと5色のカラーパネルを特長とすることで識別管理が可能です
・スイッチが無く勝手に操作できない構造で、パスワードによるセキュリティー機能もあります

東京硝子器械
テストリード TL221

東京硝子器械
コンプレッションフィッティング1.6用

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

シンワ測定
棒状温度計 アルコール バラ
4.5通常価格(税別):429円~

日油技研工業
“真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):5,185円~

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

アズワン
黒体テープ,耐熱温度:250℃
0通常価格(税別):7,476円~

アズワン
K熱電対 KTOシリーズ
0通常価格(税別):3,046円~

安立計器
ハンディタイプ温度計測器 HR・HRMシリーズ
0通常価格(税別):43,764円~

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):23,404円