ツール用品技術窓口

カード型データレコーダー KT-275U/NX 0822-70-23-40

カード型データレコーダー KT-275U/NX

通常単価(税別)
20,319
税込単価
22,351
通常出荷日:4日目

【特長】 ・USBケーブルにてロガーとパソコン側に直接接続することで、データの読込・設定することができ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度記録計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -40~120
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    5~95
  • 重量 (kg)
    0.14
  • 寸法 (mm)
    外形:90×15×34H
  • 型式
    KT-275U/NX
  • 精度
    温度:±0.3℃:湿度:±5%
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 対応OSはWindows 7/8/10となります。

型番:

0822-70-23-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
0822-70-23-40
USB対応スティック型
型式KT-275U/NX
測定範囲-40~120℃、5~95%
測定対象温度:○
湿度:○
衝撃:-
記録内容温度:32,000
湿度:32,000
衝撃:-
電池寿命1年
防水-
重量(g)140g
仕様温度精度:±0.3℃
湿度精度:±5%
衝撃精度:±15%(衝撃検知トリガー方式、カットオフ周波数100Hz)
分解能:温度0.1℃、湿度1%
測定間隔:1分~255分間隔(衝撃につきましては、感知した都度の測定となります)
読込方式:USBケーブル通信
外形寸法:90×15×34Hmm
専用アタッチメントをご用意しております。

0822-70-23-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度記録計
測定温度範囲(℃)
-40~120
測定湿度範囲(%RH)
5~95
重量(kg)
0.14
寸法(mm)
外形:90×15×34H
型式
KT-275U/NX
精度
温度:±0.3℃:湿度:±5%
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0822-70-23-40

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,319
( 22,351 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USBケーブルにてロガーとパソコン側に直接接続することで、データの読込・設定することができます
・専用のソフトにより測定状況を簡単に確認できます
・低消費電力、長寿命設計でランニングコストを抑えました
・文字情報256文字入力可能

ご注意

  • 対応OSはWindows 7/8/10となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カード型データレコーダー KT-275U/NXの型番0822-70-23-40のページです。 型番0822-70-23-40に関する仕様情報を記載しております。
カード型データレコーダー KT-275U/NXのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カード型データレコーダー KT-275U/NX
自記温湿度計ウイング99 NWR9903
シャトー温湿度計 TH-300
大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械
温度ミニ型データレコーダKT-165F
放射温度計 PT-U80
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格20,31950,6906,4004,44510,231 -65,490
通常出荷日4日目5日目5日目11日目4日目6日目
商品タイプ温湿度記録計温湿度計温湿度計温湿度計温湿度記録計放射温度計
測定温度範囲(℃)-40~120-20~+50-30~50-9.9~+50-40~+80-30~600
測定湿度範囲(%RH)5~950~100%20~10020~95--
重量(kg)0.142.8約0.730.4080.0180.25
寸法(mm)外形:90×15×34H336×140×285H(W)285×(H)285×(D)35本体:235×165×25本体:W34×D10×H5456×38×182H

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト