17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アスマン通風乾湿計

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アスマン通風乾湿計

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0359-88-22-01

2022年01月に販売終了となりました。

【特長】
・最も安定した相対湿度の測定方式といわれる乾湿球方式を採用。
・誰にでも手軽に高精度の相対湿度測定を可能です。
・相対湿度の標準器としてご活用ください。

ご注意

  • 画像は本体との使用例です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
0~+50(補助目盛付き)二重管温度計(7450-00のみ青照)
重量(kg)
約0.74(電池除く)
1目盛(℃)
0.2
寸法(mm)
本体:80×110×450H
品番
7450-00
仕様
メーカー検査品通風風速:3~5m/sec、電源:単1電池(SUM-1:1.5V)2個または附属のACアダプター、連続使用時間:約20時間
精度
温度計:±0.2℃
内容量
1台
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト