17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ファンクションジェネレータ AFG2021 AFG2021

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ファンクションジェネレータ AFG2021

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AFG2021

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンパクトで使いやすい、多機能ファンクション・ジェネレータです。
・12種類の標準波形を装備しています。
・連続、スイープ、変調、バースト出力モードに対応しています。
・付属品:USBケーブル、BNC ケーブル(出力チャンネル数に準じる)、CD-ROM(クイック・スタート・ユーザ・マニュアル、プログラマーズ・マニュアル、サービス・マニュアル、LabVIEW/IVIドライバを収録)、CD-ROM(ArbExpressRソフトウェア収録)、電源ケーブル、日本語オーバーレイ、校正証明書(英文)

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
本体
チャンネル数(ch)
1
発信周波数(MHz)
20
最大出力振幅(Vp-p)
10
垂直分解能(bit)
14
寸法(W×D×H)(mm)
242×419×104
本体質量(g)
2870
電源電圧(AC)(V)
100~240
付属品
取扱説明書、電源ケーブル、USBケーブル、ドキュメンテーションCD、ソフトウェアCD、校正証明書
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト