ツール用品技術窓口
【特長】・アナログ2ch出力・最高60MHzの正弦波、30MHzの方形波/パルス波に対応・最高300M...
詳細を確認【特長】
・アナログ2ch出力
・最高60MHzの正弦波、30MHzの方形波/パルス波に対応
・最高300MS/sのサンプル・レートと、14ビット分解能
・連続/スイープ、変調、バースト(AFG1022型はCH1のみ)出力モードに対応
・6桁の周波数カウンタ機能搭載
・付属品:適合性と安全性に関する指示書、マニュアルCD(以下のPDFを収録)-クイック・スタート・ユーザ・マニュアル(英語/簡体中国語)/プログラマ・マニュアル、仕様および性能検査マニュアル-、電源ケーブル、校正証明書(英文)、USB ケーブル(1本、TypeA-TypeB)、BNC ケーブル(2本)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、0.5A、250V、遅延型)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、1A、250V、遅延型)
●信号発生器
幅:230mm
高さ:112mm
奥行:307mm
質量:3.4kg



【仕様】
| 基本仕様 | AFG1022 | AFG1062 |
|---|---|---|
| チャンネル数 | 2 | |
| 振幅(50Ω) | 1mVp-p~10Vp-p | 1mVp-p~10Vp-p(25MHz以下) 1mVp-p~5Vp-p(25MHz超) |
| 出力範囲 | ±5V | |
| 波形 | 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、DC、ノイズ、任意波形 | |
| 正弦波 | 1μHz~25MHz※1 | 1μHz~60MHz※1 |
| 方形波 | 1μHz~12.5MHz※1 | 1μHz~30MHz※1 |
| ランプ波 | 1μHz~1MHz※1 | 1μHz~2MHz※1 |
| その他の波形 | - | |
| ノイズ・タイプ | ホワイト・ガウシャン | |
| ノイズ帯域(-3dB) | 25MHz | 50MHz |
| DC(50Ω) | -5~+5V | |
| パルス波 | 1μHz~12.5MHz | 1μHz~30MHz |
| パルス幅 | 40.00ns~999s | 17.00ns~999s |
| 分解能 | 10psまたは5桁 | |
| パルス・デューティ比 | 1MHz未満、0.1~99.9%(パルス幅に制限あり) 1MHz以上、50%(固定) | |
| エッジ・トランジション時間 | 12ns(固定) | 10ns(固定) |
| 分解能 | - | |
| 任意波形 | 1μHz~10MHz※3 | 1μHz~30MHz※3 |
| 有効アナログ周波数帯域(-3dB) | 30MHz | 60MHz |
| 不揮発生メモリ(波形/設定) | 256波形か64MByte/31 | |
| メモリ:サンプル・レート | 2~8,192:125MS/s | 2~1M:300MS/s |
| 垂直軸分解能 | 14ビット | |
| 立上り/立下り時間 | 10ns以下 | 8ns以下 |
| ジッタ(実効値) | 6ns(代表値) | |
| 変調 | AM/FM/PM/FSK | AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/PWM |
| その他の出力モード | スイープ(リニア、対数)、バースト(トリガ、ゲート)、AFG1022はch1のみ | |
| 周波数の設定分解能 | 1μHzまたは12桁 | |
| 内部周波数リファレンス(エージング) | ±1ppm/年 | |
| 振幅(開放端) | 2mVp-p~20Vp-p | 2mVp-p~20Vp-p(25MHz以下) 2mVp-p~10Vp-p(25MHz超) |
| 振幅分解能 | 1mVp-p、1mVrms、または4桁 | |
| 外部リファレンス | 入力/出力 | |
| 外部加算入力 | なし | |
| インタフェース | ホストおよびデバイス、USB TMC コンプライアンス | |
| メニューおよびオンライン・ヘルプの言語 | 英語、簡体中国語 | |
| その他の機能 | 周波数カウンタ機能(6桁、0.1Hz~200MHz) | |
※1 バースト時は最小2MHz、最大周波数が1/2になります。
※3 バースト時2MHz~2.5MHz
【推奨アクセサリ】
174-4401-XX…USBケーブル(TypeA-TypeBケーブル、約90cm)
174-5194-XX…USBケーブル(TypeA-TypeBケーブル、約180cm)
012-1732-XX…BNCケーブル・アセンブリ(0~1GHz、シールド、約90cm)
159-0568-XX…ヒューズ、カートリッジ(100V用、5×20mm、0.5A、250V、遅延型)
159-0569-XX…ヒューズ、カートリッジ(200V用、5×20mm、1A、250V、遅延型)

リーベックス
エコチェッカー ET30D

トラスコ中山
デジタルマルチメーター TDM-50
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テクシオ・テクノロジー
ファンクションジェネレータ FXG-2220
0通常価格(税別):77,200円

テクシオ・テクノロジー
ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ
0通常価格(税別):221,036円~

OWON
任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ
0通常価格(税別):53,105円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):284円~