17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FLIR ETS320 エレクトロニクス試験用サーモグラフィカメラ

通常単価(税別)
564,066
税込単価
620,473
通常出荷日:19日目

【特長】・短い試験時間で電子回路や電子装置を評価するためにデザインされたサーモグラフィカメラです。・製...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    サーモグラフィカメラ
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20℃~250℃
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 熱画像解像度
    320×240
  • 質量(g)
    (バッテリー含む)575
  • サイズ(幅×奥行×高さ) (mm)
    15×22×30
  • 付属品
    カメラ、マウント、スタンド、電源、USBケーブル,FLIR Tools+
  • 放射率
    0.1~1.0まで可変
  • 検出器
    非冷却マイクロボロメータ
  • 液晶ディスプレイ
    3インチ、320×240ピクセルのカラーLCD
  • バッテリー稼働時間/充電時間
    約4時間(周囲温度25℃で通常の使用時)

型番:

ETS320
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ETS320の仕様・寸法情報

商品タイプ
サーモグラフィカメラ
測定温度範囲(℃)
-20℃~250℃
防滴・防水機能
なし
熱画像解像度
320×240
質量(g)
(バッテリー含む)575
サイズ(幅×奥行×高さ)(mm)
15×22×30
付属品
カメラ、マウント、スタンド、電源、USBケーブル,FLIR Tools+
放射率
0.1~1.0まで可変
検出器
非冷却マイクロボロメータ
液晶ディスプレイ
3インチ、320×240ピクセルのカラーLCD
バッテリー稼働時間/充電時間
約4時間(周囲温度25℃で通常の使用時)
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
ETS320
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
564,066
( 620,473 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・短い試験時間で電子回路や電子装置を評価するためにデザインされたサーモグラフィカメラです。
・製品設計の改良にも最適です。
・ハンズフリーの実験室試験用に設計されており、シンプルで使いやすい操作で、実験作業に集中することができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FLIR ETS320 エレクトロニクス試験用サーモグラフィカメラの型番ETS320のページです。 型番ETS320に関する仕様情報を記載しております。
FLIR ETS320 エレクトロニクス試験用サーモグラフィカメラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FLIR ETS320 エレクトロニクス試験用サーモグラフィカメラ
RS-485出力付き温度モニター SN-320PKII
アスファルト用 温度計
高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズ
タブレット用サーモグラフィー
-40~+250℃ 食品用温度計(防水型)
メーカーFLIRアズワン佐藤計量器製作所安立計器ケニスエスコ
通常価格564,06657,9546,907 -29,302 -62,00019,159
通常出荷日19日目12日目1日目10日目8日目1日目
商品タイプサーモグラフィカメラ温度計温度計(設置式)熱感知センサーサーモグラフィカメラ温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)-20℃~250℃-50~3000~200-100~200-20~400-40~250
防滴・防水機能なしなしなしなしなし防水
熱画像解像度320×240-----
質量(g)(バッテリー含む)575-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト