17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FLIR ONE PRO スマートフォン接続型サーモグラフィ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FLIR ONE PRO スマートフォン接続型サーモグラフィ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FLIRONEPRO-A

2024年08月に販売終了となりました。

代替推奨品はございません。

【特長】
・スマートフォンやタブレットを赤外線サーモグラフィに変える画期的なアイテム
・写真保存&すぐに共有
・スマホケースの上からでもぴったりフィット
・動画撮影

ご注意

  • FILR ONE PROは校正、修理、内蔵バッテリーの交換ができません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
赤外線カメラ
測定温度範囲(℃)
-20℃~400℃
防滴・防水機能
なし
詳細タイプ
FLIR ONER Pro (Android USB-Cコネクタ用)
熱画像解像度
160×120(155万画素)
フレームレート
8.7Hz
質量(g)
36.5
測定視野角(°)
55×43°(±1°)
サイズ(幅×奥行×高さ)(mm)
68×14×34
付属品
FLIR ONE PRO本体 収納ケース USB-C⇔USB-A充電用ケーブル
検出器
非冷却マイクロボロメーター
カラーパレット
グレイ/アイアン/レンイボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト