ツール用品技術窓口

米穀水分計 ライスタ f5

通常単価(税別)
66,000
税込単価
72,600
通常出荷日:8日目

【特長】・外国産の玄米と精米の測定に主眼をおきました。・国内産玄米・精米のほか、各国産の短粒種・中粒種...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水分計
  • 測定範囲 (%)
    11~20(玄米、精米)
  • 用途
    食品
  • 屈折計特長
    自動温度補正式
  • 測定方式
    電気抵抗式
  • 最小表示桁
    0.1%
  • 測定対象
    国内玄米、国内精米、外国玄米 A:アメリカ中粒(カリフォルニア・南部) B:オーストラリア・中国(小站・東北)、外国精米 A:アメリカ中粒(カリフォルニア・南部)・オーストラリア・中国(小站・東北)・中国もち・タイもち B:タイうるち
  • 測定精度
    製作:±0.1%、105℃法:±0.5%
  • 表示方法
    デジタル(LCD、最小表示桁0.1%、バックライト付)
  • 電源
    電池1.5V(単3)×4、オートパワーオフ機能付
  • 付属品
    試料皿×2、ブラシ、ピンセット付スプーン、ソフトケース
  • 寸法・質量
    164(W)×94(D)×64.5(H)mm、0.44kg
  • 穀温補正
    マイコンによる自動穀温補正

型番:

F5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F5の仕様・寸法情報

商品タイプ
水分計
測定範囲(%)
11~20(玄米、精米)
用途
食品
屈折計特長
自動温度補正式
測定方式
電気抵抗式
最小表示桁
0.1%
測定対象
国内玄米、国内精米、外国玄米 A:アメリカ中粒(カリフォルニア・南部) B:オーストラリア・中国(小站・東北)、外国精米 A:アメリカ中粒(カリフォルニア・南部)・オーストラリア・中国(小站・東北)・中国もち・タイもち B:タイうるち
測定精度
製作:±0.1%、105℃法:±0.5%
表示方法
デジタル(LCD、最小表示桁0.1%、バックライト付)
電源
電池1.5V(単3)×4、オートパワーオフ機能付
付属品
試料皿×2、ブラシ、ピンセット付スプーン、ソフトケース
寸法・質量
164(W)×94(D)×64.5(H)mm、0.44kg
穀温補正
マイコンによる自動穀温補正
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
F5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,000
( 72,600 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外国産の玄米と精米の測定に主眼をおきました。
・国内産玄米・精米のほか、各国産の短粒種・中粒種・長粒種を測定することができます。
・国内2種、外国4種の計6種の試料測定が可能で国内産と外国産の米が混在する測定現場にうってつけです。
・測定回数と平均水分の表示が可能です。
・自動温度補正、自動穀温補正機能付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

米穀水分計 ライスタ f5の型番F5のページです。 型番F5に関する仕様情報を記載しております。
米穀水分計 ライスタ f5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
米穀水分計 ライスタ f5
ケツト科学研究所 赤外線水分計
穀類水分計(電気式殻粒計) PMシリーズ
デジタル塩分濃度計 72799
塩分計 Salt-free 3000
HORIBA コンパクト塩分計 LAQUAtwin-Salt-22
メーカーケット科学研究所アズワンケット科学研究所シンワ測定アズワンアズワン
通常価格66,000186,848 -165,88315,27620,54443,693
通常出荷日8日目1日目〜8日目1日目1日目1日目
商品タイプ水分計水分計水分計濃度計塩分計塩分計
測定範囲(%)11~20(玄米、精米)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)-塩分濃度:0~8.00.01~260.01~25(重量)
用途食品食品 / 土壌食品水質調査 / 食品水質調査食品
屈折計特長自動温度補正式-自動温度補正式---
測定方式電気抵抗式-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト