17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTCシリーズ

Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTCシリーズ

通常単価(税別)
5,2119,202
税込単価
5,73210,122
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】SMTC700シリーズのチップカートリッジです。適合品を確認の上ご発注ください。ハンドピースに...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • こて先形状

    • 適応こて

    • こて先端幅(mm)

    • こて先角度(°)

    • こて先長さ(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    こて先形状

    適応こて

    こて先端幅

    (mm)

    こて先角度

    (°)

    こて先長さ

    (mm)

    適応温度

    (℃)

    サイズ1

    (mm)

    サイズ2

    (mm)

    サイズ3

    (mm)

    サイズ4

    (mm)

    サイズ5

    (mm)

    重量

    (g)

    最小発注数量
    K型
    MX
    4.83
    45
    16.51
    405
    4.8
    16.5
    -
    -
    -
    6
    1個
    スパチュラ型
    MX
    15.75×2
    -
    9.14
    405
    [A]15.75
    -
    -
    -
    -
    8
    1個
    J型
    MX
    0.51
    30
    15.24
    492
    0.5
    15.24
    -
    -
    -
    6
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,211
    ( 5,732 )
    1日目
    9,202
    ( 10,122 )
    7日目
    7,220
    ( 7,942 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    SMTC700シリーズのチップカートリッジです。
    適合品を確認の上ご発注ください。
    ハンドピースにもお使いいただけます。
    【用途】
    交換品としてお使いいただけます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTCシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTCシリーズ
    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCシリーズ
    Metcal MXシリーズ 微細 チップカートリッジ
    Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ
    T8シリーズ こて(チップ・SOP用)
    Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ
    メーカーDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPAN白光DESCO JAPAN
    通常価格5,211-3,732 -4,843 -3,8577,600 -2,366
    通常出荷日1日目〜1日目〜5日目〜7日目在庫品1日目〜7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング