17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Metcal MXシリーズ アップグレードキット 標準 MXUK1

Metcal MXシリーズ アップグレードキット 標準

通常単価(税別)
42,680
税込単価
46,948
通常出荷日:2日目

【特長】・MX-H1-AVハンドピース+コテ台のセット品です。・MX-5200シリーズ/MX-500シ...

詳細を確認
  • 付属品
    コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)
  • 重量 (g)
    800

型番:

MXUK1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MXUK1の仕様・寸法情報

付属品
コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)
重量(g)
800

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MXUK1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,680
( 46,948 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MX-H1-AVハンドピース+コテ台のセット品です。
・MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
【用途】
・STTCチップカートリッジ用ハンドピース、コテ台の追加に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Metcal MXシリーズ アップグレードキット 標準の型番MXUK1のページです。 型番MXUK1に関する仕様情報を記載しております。
Metcal MXシリーズ アップグレードキット 標準のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Metcal MXシリーズ アップグレードキット 標準
Metcal MXシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー
Metcal BVX-200シリーズ プレフィルター
Metcal MFXシリーズ 詰替用カーボン(G用)
80W標準型交換こて部 RX-80GAS
N1シリーズノズル
メーカーDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANgoot(太洋電機産業)白光
通常価格42,68057,5038,22262,8064,4385,355 -
通常出荷日2日目3日目4日目7日目在庫品1日目在庫品1日目〜
付属品コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)----
重量(g)80011008011000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト