17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Metcal MXシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー MXUK4

Metcal MXシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー

通常単価(税別)
60,373
税込単価
66,410
通常出荷日:3日目

【特長】・MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりツィーザー作業とはんだ付け作業を簡単に使...

詳細を確認
  • 付属品
    ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)
  • 注意事項
    STTP-***コテ先は2本で1セット。
  • 重量 (g)
    1100
  • 奥行 (mm)
    130
  • 幅 (mm)
    155
  • 高さ (mm)
    30

型番:

MXUK4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MXUK4の仕様・寸法情報

付属品
ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)
注意事項
STTP-***コテ先は2本で1セット。
重量(g)
1100
奥行(mm)
130
幅(mm)
155
高さ(mm)
30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MXUK4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,373
( 66,410 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりツィーザー作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。
・人間工学に基づいた持ちやすさです。
・2本のコテ先は個別に作用して接合部を守ります。
【用途】
・ツィーザー作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Metcal MXシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザーの型番MXUK4のページです。 型番MXUK4に関する仕様情報を記載しております。
Metcal MXシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Metcal MXシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー
Metcal BVX-200シリーズ プレフィルター
Metcal MFXシリーズ 詰替用カーボン(G用)
N1シリーズノズル
N60シリーズノズル
N61シリーズノズル
メーカーDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPAN白光白光白光
通常価格60,3738,63065,4485,355 -1,935 -1,541 -
通常出荷日3日目4日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
付属品ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)-----
注意事項STTP-***コテ先は2本で1セット。再利用不可。----
重量(g)11008011000---
奥行(mm)130-----
幅(mm)155-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト