17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ SFVCH15A

Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ

通常単価(税別)
2,334
税込単価
2,567
通常出荷日:7日目

【特長】・MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピー...

詳細を確認
  • 重量 (g)
    7

型番:

SFVCH15A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFVCH15Aの仕様・寸法情報

こて先形状
D型
適応こて
MFR-H2-ST、MFR-H2-ST2、MFR-UK2、PS-HC3
こて先端幅(mm)
1.5
こて先長さ(mm)
11.3
適応温度(℃)
421
サイズ1(mm)
1.5
サイズ2(mm)
11.3
重量(g)
7

絞り込み条件

  • こて先形状

  • 適応こて

  • こて先端幅(mm)

  • こて先長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFVCH15A

こて先形状

適応こて

こて先端幅

(mm)

こて先長さ

(mm)

適応温度

(℃)

サイズ1

(mm)

サイズ2

(mm)

最小発注数量
D型
MFR-H2-ST、MFR-H2-ST2、MFR-UK2、PS-HC3
1.5
11.3
421
1.5
11.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,334
( 2,567 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップの型番SFVCH15Aのページです。 型番SFVCH15Aに関する仕様情報を記載しております。
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ
Metcal MXシリーズ 微細 チップカートリッジ
Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ
900Lシリーズこて先
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTCシリーズ
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCシリーズ
メーカーDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPAN白光DESCO JAPANDESCO JAPAN
通常価格2,3344,614 -3,6658004,932 -3,521 -
通常出荷日7日目5日目〜7日目在庫品1日目1日目〜1日目〜
重量(g)72----

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト