17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭) BVX103 BVX103

Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭) BVX103

通常単価(税別)
112,816
税込単価
124,098
通常出荷日:4日目

【特長】・半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフ...

詳細を確認
  • 消費電力 (W)
    85
  • 外形寸法 (mm)
    W300×D230×H290
  • 電源
    AC100~240
  • 重量 (kg)
    9
  • 付属品
    本体、50φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、ガスフィルター、電源ケーブル
  • 吸引力 (Pa)
    1250
  • 流量 (M3/h)
    85
  • 騒音 (db)
    55以下
  • 仕様
    吸入口1個
  • 安全規格
    UL、CSA、CE、PSE
  • 注意事項
    メインフィルター無しでは動作しません。

型番:

BVX103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BVX103の仕様・寸法情報

消費電力(W)
85
外形寸法(mm)
W300×D230×H290
電源
AC100~240
重量(kg)
9
付属品
本体、50φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、ガスフィルター、電源ケーブル
吸引力(Pa)
1250
流量(M3/h)
85
騒音(db)
55以下
仕様
吸入口1個
安全規格
UL、CSA、CE、PSE
注意事項
メインフィルター無しでは動作しません。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BVX103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,816
( 124,098 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。
・用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
【用途】
・作業により発生したにおいの吸引に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭) BVX103の型番BVX103のページです。 型番BVX103に関する仕様情報を記載しております。
Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭) BVX103のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭) BVX103
Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機 BVX101
空気清浄式吸煙器 FA-430
卓上はんだ吸煙器 420
半田吸取器
半田吸煙器・卓上型
メーカーDESCO JAPANDESCO JAPAN白光白光エスコエスコ
通常価格112,81677,660106,71127,97475,64011,935
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
消費電力(W)858512031--
外形寸法(mm)W300×D230×H290W300×D230×H290330×366×343252×280×175-166×113×212(H)
電源AC100~240AC100~240----
重量(kg)99----
付属品本体、50φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、ガスフィルター、電源ケーブル本体、50φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、スタンダードタイプフィルター、電源ケーブル----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸煙器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト