17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Metcal BVX-200シリーズ プレフィルター FPBVX200

Metcal BVX-200シリーズ プレフィルター

通常単価(税別)
8,630
税込単価
9,493
通常出荷日:4日目

【特長】・交換用プレフィルターです。・比較的大き目の粒子を吸収しヘパフィルターやガスフィルターを保護し...

詳細を確認
  • 仕様
    5枚入り
  • 注意事項
    再利用不可。
  • 重量 (g)
    80

型番:

FPBVX200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FPBVX200の仕様・寸法情報

仕様
5枚入り
注意事項
再利用不可。
重量(g)
80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FPBVX200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,630
( 9,493 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換用プレフィルターです。
・比較的大き目の粒子を吸収しヘパフィルターやガスフィルターを保護します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Metcal BVX-200シリーズ プレフィルターの型番FPBVX200のページです。 型番FPBVX200に関する仕様情報を記載しております。
Metcal BVX-200シリーズ プレフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Metcal BVX-200シリーズ プレフィルター
Metcal MXシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー
Metcal MFXシリーズ 詰替用カーボン(G用)
POT-200C 用ヒーター POT-200CHS
フィルター A1449
フィルターセット TP-100F
メーカーDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANgoot(太洋電機産業)白光goot(太洋電機産業)
通常価格8,63060,37365,44844,043806341
通常出荷日4日目3日目7日目9日目5日目1日目
仕様5枚入り-GA詰替用カーボン---
注意事項再利用不可。STTP-***コテ先は2本で1セット。----
重量(g)80110011000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト