17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Metcal BVX-200シリーズ ポータブル空気清浄機 BVX203

Metcal BVX-200シリーズ ポータブル空気清浄機

通常単価(税別)
72,792
税込単価
80,071
通常出荷日:4日目

【特長】・BVX-203はプレとディープヘッド型ガスフィルター(活性炭)が付属します。このモデルは溶剤...

詳細を確認
  • 消費電力 (W)
    85
  • 処理風量 (m3/min)
    1.25×2
  • 外形寸法 (mm)
    W508×D254×H388
  • 電源
    AC100-240
  • 重量 (kg)
    7
  • 付属品
    本体のみ(本体+リモートスイッチ+電源ケーブル)
  • 材質/仕上
    ESD対応材
  • 注意事項
    メインフィルター無しでは動作しません。

型番:

BVX203
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BVX203の仕様・寸法情報

消費電力(W)
85
処理風量(m3/min)
1.25×2
外形寸法(mm)
W508×D254×H388
電源
AC100-240
重量(kg)
7
付属品
本体のみ(本体+リモートスイッチ+電源ケーブル)
材質/仕上
ESD対応材
注意事項
メインフィルター無しでは動作しません。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BVX203
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,792
( 80,071 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BVX-203はプレとディープヘッド型ガスフィルター(活性炭)が付属します。このモデルは溶剤での洗浄用に設計されています。
【用途】
・作業エリアなどで発生した臭いやガスの吸引に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Metcal BVX-200シリーズ ポータブル空気清浄機の型番BVX203のページです。 型番BVX203に関する仕様情報を記載しております。
Metcal BVX-200シリーズ ポータブル空気清浄機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Metcal BVX-200シリーズ ポータブル空気清浄機
Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機 BVX101
空気清浄式吸煙器 FA-430
半田吸煙器・卓上型
卓上はんだ吸煙器 420
半田吸取器
メーカーDESCO JAPANDESCO JAPAN白光エスコ白光エスコ
通常価格72,79277,660106,71111,93527,97475,640
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目
消費電力(W)8585120-31-
処理風量(m3/min)1.25×2-4.7縦:1.0(50Hz)/1.1(60Hz)m3/min、横:0.4(50Hz)/0.5(60Hz)m3/min--
外形寸法(mm)W508×D254×H388W300×D230×H290330×366×343166×113×212(H)252×280×175-
電源AC100-240AC100~240----
重量(kg)79----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸煙器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト