17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

THREEAXIS 2個組シートクランプ 41901

THREEAXIS 2個組シートクランプ【2個入り】

通常単価(税別)
762
税込単価
838
通常出荷日:7日目

【特長】・使いやすい2個組です。【用途】・シートやテントの補強ロープを張る際に。

詳細を確認
  • ブラック
  • 厚さ (mm)
    25
  • 重量 (g)
    90
  • サイズ (mm)
    幅35×長さ150
  • トラスココード
    858-7940

型番:

41901
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

製品仕様

型番厚さ
41901ブラック25mm

41901の仕様・寸法情報

ブラック
厚さ(mm)
25
重量(g)
90
サイズ(mm)
幅35×長さ150
トラスココード
858-7940
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
41901
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762
( 838 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすい2個組です。
【用途】
・シートやテントの補強ロープを張る際に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

THREEAXIS 2個組シートクランプの型番41901のページです。 型番41901に関する仕様情報を記載しております。
THREEAXIS 2個組シートクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
THREEAXIS 2個組シートクランプ
1800×1200×4mm プラダン(OD)
壁用養生材 ぬりかべ
Pボード
保護ステップ
ワニ印 たためるダイヤボード 1.5mm×900mm×1800 ブルー
メーカーイチネンアクセスエスコエムエフエムエフエムエフ日大工業
通常価格76220,0964,0981,222 -7,1112,763
通常出荷日7日目2日目1日目5日目1日目1日目
ブラックODグリーングリーンブルーブルーブルー
厚さ(mm)254533.51.5
重量(g)90-----
サイズ(mm)幅35×長さ150-----
トラスココード858-7940-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト