ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ストロングツール プレスCクランプ 25mm

ストロングツール プレスCクランプ 25mm CS25
通常単価(税別)
715
税込単価
787
通常出荷日:1日目

【特長】・強力締め付けができる汎用タイプです。【用途】・接着・溶接・固定作業に使用します。

詳細を確認

型番:

CS25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CS25の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
C型クランプ(B型・シャコ万)
最大口開き(mm)
25
重量(g)
65
口の深さ(mm)
25
トラスココード
853-4726
口の開き(mm)
25
材質/仕上
鋼板製

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
CS25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
715
( 787 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力締め付けができる汎用タイプです。
【用途】
・接着・溶接・固定作業に使用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール プレスCクランプ 25mmの型番CS25のページです。 型番CS25に関する仕様情報を記載しております。
ストロングツール プレスCクランプ 25mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール プレスCクランプ 25mm
RELIEF 2PCバ-クランプ
ストロングツール 極小4pcsクランプ 25mm 鋼板製
ストロングツール スプリングクランプ 150mm
強力型Cクランプ 25mm
深型Cクランプ 25mm×95mm
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスTAKAGITAKAGI
通常価格7151,1651,3291,554429597
通常出荷日1日目7日目1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態C型クランプ(B型・シャコ万)バークランプ-スプリングクランプC型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)
最大口開き(mm)25約10010約50約25約25
重量(g)6516053.7145--
口の深さ(mm)25約3010---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング